Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Productgroep

Liebert PCW, watergekoelde koelunit

De Liebert PCW is de ideale watergekoelde koelunit en is daarmee een efficiënte oplossing voor het koelen van datacenter- en serverruimten. Dit watergekoelde systeem is verkrijgbaar in tal van configuraties en capaciteiten van 200 kW tot 6 MW.

Brochure aanvragen Handleiding aanvragen
Meest geschikt voor:
  • Bankwezen, financiën en verzekeringen
  • Omroepwezen en Entertainment
  • Bouw en techniek
  • Datacenter/colocatie/hosting
  • Overheid
  • Industrie
  • Telecom
  • Transport

De Liebert PCW is de ideale watergekoelde koelunit en is daarmee een efficiënte oplossing voor het koelen van datacenter- en serverruimten. Dit watergekoelde systeem is verkrijgbaar in tal van configuraties en capaciteiten van 200 kW tot 6 MW.

Voordelen

De versie met hoge koudwaterdelta T is ontworpen om de werking van de vrije koeling te maximaliseren en lucht met een juiste temperatuur naar de servers te voeren. Het ontwerp is ingesteld op een watertemperatuur van 20 °C / 32 °C
Tot 65% energie-efficiënter: De Liebert PCW is de best presterende vloerstaande watergekoelde unit in zijn soort
 Geschikt voor alle datacenteromgevingen vanwege de vele configuraties om aan alle installatievereisten te voldoen
 Vereenvoudigde installatie ongeacht de gekozen configuratie
 Cloud-ready: De Liebert PCW is ideaal voor datacenters die te maken hebben met variaties in belasting en temperatuur, zoals kenmerkend is voor cloudcomputing-omgevingen

Kenmerken

EC-ventilator 2.0: De kern van de Liebert PCW wordt gevormd door EC-ventilatoren die het geluidsniveau drastisch verminderen en de efficiëntie van de unit aanzienlijk verhogen
Intern aerodynamisch ontwerp: Geavanceerd ontwerp van de rand van de koelbatterij tot het elektrische paneel plaatst de Liebert PCW aan de top van precisiekoeling voor datacenters
 Efficiënte bevochtigingstechnologie: De Liebert® PCW beschikt over een ultrasone luchtbevochtiger om het vochtgehalte in de atmosfeer te handhaven. Indien gewenst zijn infrarood luchtbevochtiger of de elektrische stoomluchtbevochtiger twee efficiënte alternatieven
 VertivTM ICOMTM Control: de Smart-modus is een uniek besturingsalgoritme dat is ontwikkeld voor SmartAisleTM -toepassingen (koude straat) om de geleverde luchtstroom en koeling dynamisch af te stemmen op de eisen van de servers, waardoor het niet nodig is om uw installatie overmatig te koelen
 Ultieme oplossing: De Liebert PCW biedt in combinatie met de Liebert® AFC chiller met adiabatische vrije koeling optimale efficiëntie voor het hele Thermal Management-systeem
 Vereenvoudigde installatie: Verstelbare poten, snelle elektrische verbinding en wateraansluitingen op maat garanderen een eenvoudige installatie  

Vind de contactpersoon in uw regio

Contactpersonen productsupport
Er worden contactpersonen weergegeven voor California, 91733, USA Wijzigen
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: UPS, PDU’s, Thermal Management, Geïntegreerde oplossingen, Racks en Containment
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: Thermal Management
Partner-login

Taal & locatie