Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Voordelen
Kenmerken
Specificaties
- Product Overview
- Type
- HPKVM
- Ingangspoorten
- N/A
- Uitgangspoorten
- N/A
- Videoaansluiting
- N/A
- Videoresolutie
- N/A
- Graphic Mode
- Type
- HPKVM
- Ingangspoorten
- N/A
- Uitgangspoorten
- N/A
- Videoaansluiting
- N/A
- Videoresolutie
- N/A
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- N/A
- USB ports
- Not Active
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 40ºC / 32 to 104ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.