Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Economisatie van verpompte koelmiddelen elimineert het waterverbruik van datacenters in Californië

Dat is de hoeveelheid water die jaarlijks kan worden geëlimineerd in een 1MW datacenter in Californië door het gebruik van zuinigheid met gepompt koelmiddel, in vergelijking met waterbesparing.

De California Energy Commission heeft in 2015 het gebruik van de vrije koeling van het Liebert DSE-systeem goedgekeurd met gebruik van gepompt koelmiddel in de datacenters van de staat, als onderdeel van de voorgeschreven bespaarmethoden onder Title 24. Voorheen omvatte het voorgeschreven gebruik van de Commissie alleen lucht- en waterbesparingen.

Hogere efficiëntie zonder een druppel te gebruiken

Het Liebert DSE-systeem voor vrije koeling met gepompte koelmiddelbesparing maximaliseert de jaarlijkse besparingsuren en gebruikt geen water. Met dit systeem kunnen datacenters in Californië:

  • Jaarlijks waterverbruik verminderen met 4,3 miljoen gallons voor een standaard 1MW datacenter
  • Tijdsafhankelijke energiewaarde met 8 procent tot 10 procent verminderen
  • Elimineer waterbehandelingskosten en -gevaren
  • Elimineer het risico op vervuiling van de buitenlucht
  • Maximaliseer bescherming en efficiëntie met geïntegreerde geavanceerde bedieningselementen

Vertiv heeft een volledig rapport gepubliceerd waarin de analyse van de besparing van het gepompte koelmiddel wordt weergegeven in vergelijking met de besparing aan de water- en luchtzijde.

Lees het rapport

Gerelateerde artikelen

Partner-login

Taal & locatie