Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

IT-racks spelen een essentiële rol bij beschikbaarheid en betrouwbaarheid van datacenters. Ze kunnen de efficiëntie van ondersteunde apparatuur verbeteren en de productiviteit van het personeel van het datacenter verbeteren.

Het kiezen van het juiste IT-rack hoeft geen lastige taak te zijn. Het begint bij het beoordelen van de prioriteiten van uw organisatie. Inzicht in de belangrijkste factoren maakt het nemen van beslissingen gemakkelijker. Elke organisatie heeft zijn eigen primaire overweging. De keuze kan bijvoorbeeld vallen op een IT-rack dat het meest kosteneffectief is, terwijl een andere organisatie kiest voor IT-racks die schaalbaar zijn om te kunnen voldoen aan groeiplannen.

Terwijl IT-vereisten zich blijven ontwikkelen, geldt dit ook voor de ontwerpen van IT-racks. IT-racks zijn niet alleen nodig om bescherming en veilige toegang tot kritieke IT-bronnen te bieden, er wordt verwacht dat ze zich aan te passen aan veranderingen in datacentra. Tegenwoordig moet elke aankoop moet worden overwogen als een investering voor morgen. Dus de basis van de keuze moet niet alleen het minst duur zijn, maar ook de flexibiliteit hebben om betrouwbaarheid te leveren en de totale eigendomskosten in de loop der tijd te verlagen.

Belangrijkste onderdelen van een IT-rack

IT-racks, soms ook serverracks, LAN-racks of netwerkracks genoemd, zijn de behuizing voor kritieke IT-systemen en accessoires die de activiteiten ondersteunen. De rack- of rackgemonteerde apparaten zijn de IT-apparatuur die aan het rack zijn gemonteerd, zoals UPS of netwerkschakelaars.

De grootte van het IT-rack wordt bepaald door het type en de hoeveelheid van de apparatuur en gemeten als rackeenheid (U of minder gebruikelijk, RU), wat de verticale ruimte is in een IT-rack. Het wordt toegepast op de IT-racks zelf en de apparaten die erin staan. Het is gestandaardiseerd als veelvoud van 44,45 mm of één rackeenheid of “U”. De meeste IT-racks worden verkocht in het 42U-uitvoering, wat betekent dat een enkel rek twee-en-veertig (42) 1U-apparaten kan bevatten, of een combinatie van 1U, 2U, 3U of andere rackeenheidhoogtes die tot een maximum totaal van 42U gaan. IT-racks van standaardformaat worden het meest gekozen, omdat ze passen op onderdelen van standaardformaat.

Het 19-inch IT-rack is het standaardframe of de behuizing voor montageapparatuur die is gespecificeerd in de EIA-310E van de International Electrotechnical Commission (IEC). Dit wordt algemeen gebruikt voor computerserverapparatuur. Hierdoor kunnen configuraties met hardware met hoge dichtheid in ruimtebesparende behuizingen worden geconfigureerd.

Soorten IT-racks

Er zijn verschillende IT-racktypes in de markt, met hun respectievelijke voor- en nadelen. Bepaal welke IT-apparatuur en -accessoires moeten worden gemonteerd in de IT-racks en hun eisen, en bepaal daarna welk rack het best past.

Vooraf geconfigureerd of aangepast

Vooraf geconfigureerde IT-racks worden in de fabriek gemonteerd en verzonden. Dit zijn vaak de goedkopere opties.

De aangepaste IT-rekken zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke rackbehoeften en specificaties van de klant, zoals breedte, hoogte, diepte, water- of stofbestendigheid of schokbestendigheid. Klanten bieden meestal hun eigen specificaties en tekeningen en werken nauw samen met de leverancier om aangepaste IT-rackoplossingen te ontvangen.

Meer informatie over Vertiv vooraf geconfigureerde IT-racks

Open of gesloten frame

IT-racks kunnen ook open of ingesloten zijn (gesloten kast). IT-racks met open frame hebben meer ruimte en flexibiliteit, waardoor meer toegankelijkheid mogelijk is. Hoewel ze goedkoper zijn, zijn ze gevoeliger voor beveiligingsproblemen. Ze worden ook meer blootgesteld aan vuil en stof. Omdat ze niet zijn vergrendeld, worden ze vaak gebruikt in beveiligde serverruimtes.

Duurdere, gesloten IT-racks kunnen meestal worden vergrendeld. Gesloten racks zijn een betere optie als het IT-rack buiten een beveiligde serverruimte of op een niet-beveiligde locatie wordt geplaatst.

IT-racks uitkiezen

Omdat de datacenters van vandaag zich continu blijven ontwikkelen, moeten IT-racks aan veranderingen kunnen aanpassen. Overweeg IT-racks die flexibel kunnen zijn en aan te passen zijn in deze belangrijke gebieden.

Gewichtscapaciteit

1U-servers wegen ongeveer 15 kg. Normaal gesproken moet een rack met een capaciteit van 1000 kg in een gangbaar datacenter worden overwogen, gezien het aantal servers, kabels, rack-distributiesystemen, bovenliggende kabelbevestigingen en ondersteuning voor containment die tegenwoordig vereist zijn. Rekken zijn verkrijgbaar in capaciteiten van maximaal 1500 kg voor zware toepassingen.

19-inch rails

Elk van de vier rails in een rack moet gemakkelijk aan te passen zijn op basis van de behoeften van de ondersteunde apparatuur. De juiste uitlijning zorgt ervoor dat de rails goed zijn gepositioneerd, zonder dat ze hoeven worden gemeten. De voorste rails moeten ook flexibel zijn om kabels in een netwerktoepassing mogelijk te maken. Rails die gebruikmaken van kooimoeren maken de noodzaak van het tappen en boren van schroefgaten overbodig. Een gat maken is gemakkelijk; repareren is tijdrovend en daarom duur. Kooimoeren zijn verkrijgbaar in verschillende maten, kunnen worden geplaatst aan de rail waar nodig, en bieden een economische, snelle en flexibele montage.

Deuren

De meeste leveranciers bieden deuren met een perforatie van ongeveer 60-80 procent voor de juiste luchtstroom (hogere perforatieniveaus verbeteren de luchtstroomcapaciteit). De deuren moeten ook eenvoudig omkeerbaar zijn met scharnieren die geen gereedschap vereisen om de configuratie van de deur te verwisselen, van links naar rechts. Deuren die eenvoudig uit hun scharnieren kunnen worden verwijderd, vereenvoudigen het plaatsen van apparatuur. Sommige deuren bieden de mogelijkheid om 160 graden of meer te openen, wat ook het plaatsen van apparatuur vergemakkelijkt. Er zijn talrijke opties voor gebruik, zoals sleutelsloten, combinatie-, elektronische of biometrische sloten, die allemaal in de handgreep zijn ingebouwd.

Aarding

Alle componenten, waaronder het dak, deuren, rails, zijpanelen en frame dienen te worden geaard voor de veiligheid. Ze moeten ook gemakkelijk kunnen worden losgekoppeld. Als een deur bijvoorbeeld moet worden verwijderd voor omkering, zal een aardingsdraad met snelkoppeling het proces versnellen. Er moet ook een centraal aardingspunt worden gebruikt dat verbinding maakt met de centrale aarde van het gebouw.

Meer informatie over trends in IT-racks en -selectie Meer informatie over Vertiv IT Rack Solutions

IT-rack-beveiliging

Beveiliging is een andere belangrijke zorg voor datacentermanagers. Er worden maatregelen genomen om gegevens te beschermen tegen online bedreigingen en fysieke bedreigingen. IT-racks met vergrendelbare zijpanelen en deuren kunnen ongewenste toegang of diefstal voorkomen.

Alle racks moeten worden gekoppeld, op de vloer worden bevestigd of van een anti-kantelapparaat worden voorzien, om beveiligingsredenen. Als een stuk apparatuur van 19 inch gedeeltelijk uit een rek zou worden verwijderd voor onderhoud, kan dit een rek zwaar en onstabiel maken (als het niet van onderen op gewicht is gebalanceerd) en een veiligheidsrisico creëren. De minst dure manier om stabiliteit te bereiken is het koppelen. Anti-kantelapparaten worden op de voorkant van het rek geïnstalleerd en bieden een reeks poten die eruit kunnen worden getrokken wanneer onderhoud wordt uitgevoerd op de rackcomponenten, waardoor de voetafdruk van het rek wordt uitgebreid. Fysieke veiligheid kan ook nodig zijn in een gebied van hoge seismische activiteit, omdat IT-racks stabiel moeten zijn om potentiële aardbevingen te overleven.

IT-rackkoeling

Bedrijven hebben behoefte aan efficiënte en betrouwbare oplossingen op het gebied van warmtebeheer en luchtvochtigheidsregeling die zijn afgestemd op hun omvang, locatie en doelstellingen. Milieu- en economische problemen dwingen bedrijven om energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen te gebruiken in hun datacenters. Met thermische beheersystemen kunnen ze de bescherming van hun datacenters en kritieke IT-ruimten verbeteren, terwijl ze lage bedrijfskosten garanderen en hun inkomstenpotentieel verhogen.

Kies thermische oplossingen die zelfoptimaliserend zijn, snel inzetbaar zijn en voldoen aan IT-uitdagingen en eisen. Vind schaalbare, ruimtebesparende oplossingen voor de rackdichtheid die van toepassing zijn op de behoeften van het datacenter.

Meer informatie over Vertiv Thermal Management Solutions

Accessoires voor IT-racks

IT-racks vereisen dat verschillende accessoires effectief werken. Opties zonder gereedschap maken snelle installatie en configuratie mogelijk. De gebruikelijke IT-rackaccessoires zijn:

  • Kabelbeheer
  • Luchtstroombeheer
  • Legplanken en ondersteuneningsbeugels
  • Verankering
  • Enkel-geperforeerde deuren
  • Zijpanelen
  • Serverrails
  • PDU-kabelbeheerbeugels
  • Bovenpanelen
Meer informatie over Vertiv VR-accessoires

Kabelbeheer

Hoewel dichtheden onder de 10 kW per rack de norm blijven, zijn installaties van 15 kW gangbaar in hyperschaalfaciliteiten – en soms wordt zelfs gebruik gemaakt van 25 W. Configuraties met hoge dichtheid maken verbeterde prestatieniveaus en capaciteit mogelijk, maar verhogen ook de hoeveelheid bekabeling.

Naarmate meer vermogen wordt geleverd aan meer circuits binnen een rack, creëren extra vereiste kabels belemmeringen in het rek, waardoor warmteafvoer moeilijker kan worden. Managers van datacentra moeten de bekabeling correct plaatsen en geleiden en zorgen voor toegang tot apparatuur.

Geoptimaliseerd kabelbeheer kan de beschikbaarheid van het systeem verbeteren en uw bedrijfsresultaten verbeteren. Het juiste kabelbeheer kan de signaalstoring verminderen, het onderhoud en de bruikbaarheid verbeteren, de koelefficiëntie verbeteren en schaalbaarheid en aanpasbaarheid bieden. Onjuist kabelbeheer kan echter leiden tot beschadiging en storing van de kabel. Dit kan leiden tot fouten in gegevensoverdracht en prestatieproblemen en systeemuitval.

Meer informatie over het juiste kabelbeheer

Luchtstroombeheer

Bij hogere warmtebelasting zijn grotere ventilatiegaten in de kastdeur nodig om de luchtstroom te maximaliseren. Randapparatuur voor luchtstroombeheer kan efficiëntie optimaliseren. Blindpanelen zonder gereedschap bieden een nuttige optie vanuit het oogpunt van energie-efficiëntie. Blindpanelen kunnen worden toegevoegd aan alle ongebruikte U-ruimte, om ervoor te zorgen dat er geen lucht in het cold-aisle wordt getrokken. Verticale luchtstroomroosters moeten worden overwogen voor kasten die breder zijn dan 600 mm, om korte luchtstromen te voorkomen en het voordeel van de hot-aisle/cold-aisle te behouden.

Meer informatie over luchtstroombeheer

Implementatie IT-rack

De IT-racks van nu bieden functies die de installatiesnelheid van apparatuur verbeteren. Installatie zonder gereedschap maakt het mogelijk om nieuwe apparatuur of configuraties toe te voegen, zelfs tussendoor. Hierdoor kan apparatuur snel via in- en uitschuiven worden geïnstalleerd, wat tijd en arbeidsuren bespaart tijdens implementatie.

Managers van datacenters zijn zich bewust van het voordeel van het gebruik van één enkele fabrikant voor geïntegreerde en aanvullende oplossingen. Deze oplossingen die gerelateerde hardware, software en diensten samenbrengen om efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en snelle en eenvoudige implementatie mogelijk te maken.

Toekomstbestendige IT-racks

IT-racks kunnen de optimale omgeving voor de IT-apparatuur garanderen. Ze moeten zich aan het datacenter aanpassen en opties bieden voor schaalbaarheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Als u de juiste IT-racks kiest en deze configureert om te voldoen aan uw zakelijke behoeften, zal IT-apparatuur betrouwbaar en efficiënt functioneren. In tegenstelling tot het niet goed ontwerpen en implementeren van IT-infrastructuur kan de IT-infrastructuur echter leiden tot onderbenutte systemen, nutteloze capaciteit en hogere operationele kosten, waardoor organisaties niet optimaal profiteren van het datacenter.

Partner-login

Taal & locatie