Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Veel scholen merken dat oude indelingen de opkomende behoeften in de weg staan - en daarmee nieuwe optimalisatie-eisen met zich meebrengen. Placer County Unified School District of California moest extra ruimte in het gebouw vinden om een vergader- en dienstruimte te bouwen.

De klant

De Placer County Unified School District of California heeft studenten in verschillende groepen in meer dan tien basisscholen en middelbare scholen.

De uitdaging

Veel scholen merken dat oude indelingen de opkomende behoeften in de weg staan - en daarmee nieuwe optimalisatie-eisen met zich meebrengen. Placer County Unified School District of California moest extra ruimte in het gebouw vinden om een vergader- en dienstruimte te bouwen.

De oplossing

Vertiv vond de werkruimte in het oude datacenter van Placer County door middel van verbeterde ruimteoptimalisatie met gebruik van Vertiv’s SmartRow™. Met onze SmartRow konden ze hun datacenter-voetafdruk condenseren zonder grote renovaties.

Vertiv's SmartRow is de perfecte centrale data-infrastructuuroplossing wanneer de beschikbare ruimte beperkt is. Het compacte ontwerp en geïntegreerde brandbestrijdingssysteem maakt een SmartRow-installatie in elke ruimte mogelijk. Niet alleen bespaart het ruimte, maar het vermindert ook het energieverbruik met 27% in vergelijking met een conventioneel datacenterontwerp. Onze hulp gaf het schooldistrict kostenreducties en de broodnodige ruimte zonder de essentiële toepassingen voor personeel en studenten te verstoren.

Casus overzicht

Locatie: Californië, Verenigde Staten

Product/Dienst: De SmartRow oplossing is een ruimtebesparende, volledig geïntegreerde, op rijen gebaseerde data-infrastructuur die zowel energiezuinig als ruimtelijk efficiënt is.

Kritieke behoefte: Placer County Unified School District moest zijn oude datacenter optimaliseren om ruimte te creëren voor een nieuwe vergader- en dienstruimte.

Resultaten:

  • Oorspronkelijk datacenter verwijderd en vloer verhoogd met randkoeling
  • Vermindering van het aantal benodigde kasten van 12 naar slechts 6
  • Betrouwbare UPS-systemen geïnstalleerd, elk met een belasting van ongeveer 30%
  • Geminimaliseerde downtime en productiviteitsverlies
  • Teruggevorderde overtollige ruimte in het datacenter die gebruikt kan worden voor extra werkruimte
  • Vrijgemaakte vierkante meters en lagere totale operationele kosten
Download de Case Study
Partner-login

Taal & locatie