Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

eStruxture schaalt op en voldoet aan de behoeften van coloklanten met wand-tot-wand Vertiv-oplossingen

april 13, 2021

Bij het transformeren van een voormalige drukkerij naar een ultramodern datacenter, wilde eStruxture bedrijven de mogelijkheid bieden voor het ontwerpen van multi-site, provider- of cloud-neutrale datacenteroplossingen met de schaal en flexibiliteit voor het voldoen aan elke workload of vermogensdichtheidsvereiste.

Achtergrond

Bij de oprichting van eStruxture in april 2017 realiseerde het bedrijf zich dat haar klanten geen keuze hadden op het gebied van cloud- en provider-neutrale colocatie- en connectiviteitsoplossingen. De oprichter van het bedrijf, die jaren in de telecomindustrie actief was, wist dat de bestaande providers en kleinere aanbieders ofwel geen pan-Canadese aanwezigheid ofwel geen kapitaal hadden voor investeringen in het voldoen aan de groeiende en evoluerende behoeften. —Als partner van Vertiv kon hij wel aan deze behoeften voldoen.

Resultaten

  • Geoptimaliseerd gebruik van computingruimte voor extra klantaanbod, zoals speciale gedeeltes met opties voor kantoorruimte, opslag en noodherstel
  • De mogelijkheid voor het ondersteunen van klanten met hoge dichtheidsvereisten door het bieden van twee keer zoveel capaciteit ten opzichte van concurrenten met 30 kW per rackstandaard
  • De nieuwe faciliteit was zes maanden eerder klaar dan vorige bouwprojecten
Samenvatting van de case
Locatie:

MTL-2-datacenter in Montreal, Canada

Kritieke behoefte:

Bij het transformeren van een voormalige drukkerij naar een ultramodern datacenter, wilde eStruxture bedrijven de mogelijkheid bieden voor het ontwerpen van multi-site, provider- of cloud-neutrale datacenteroplossingen met de schaal en flexibiliteit voor het voldoen aan elke workload of vermogensdichtheidsvereiste.

Vertiv oplossing:
  • Liebert® EXL S1 UPS-units met lithium-ionbatterijen (LIB) parallel 2+1 geïnstalleerd
  • Liebert® DSE-energiebesparend systeem met vrije koeling en Liebert® iCOM-besturing
  • Liebert® PPC-stroomconditionering en distributiekast met groepsbewaking
  • Liebert® RX-distributiekast met groepsbewaking
  • Vertiv VR-racks met Vertiv Geist-rack stroomdistributie-eenheden (rPDU’s)

DOWNLOAD DE CASESTUDY

Neem contact met ons op

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bedrijf*
Land *
Postcode *
Opmerkingen

Toestemming privacyverklaring

Ik heb deze privacyverklaring over het verwerken van persoonsgegevens (in overeenstemming met artikel 13 van EU-verordening 679/2016) ontvangen en gelezen en ga akkoord met:

De verwerking van mijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, inclusief via e-mail op de hoogte gehouden worden over trends in de sector, evenementen, aanbiedingen en productlanceringen.

Bedankt voor het versturen!
Wij nemen binnenkort contact met u op.

Partner-login

Taal & locatie