Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Overschakelen

Een eenvoudige oplossing voor het koelen van TOR-switches die u tijd, geld en hoofdbrekens bespaart

Merle Seeman •

Een eenvoudige oplossing voor het koelen van TOR-switches die u tijd, geld en hoofdbrekens bespaart

Al jarenlang hebben managers vertrouwd op de hot-aisle-/cold-aisle-configuratie als basis voor hun datacenterkoelingsstrategie. En voor de meeste apparatuur, met uitzondering van de bovenste rackswitch, werkt dit concept uitstekend.

Racks worden gerangschikt met de twee kastvoorkanten tegenover elkaar, waardoor een koude gang ontstaat waar koele lucht in de voorkant van de apparatuur naar binnen kan gaan. Hete lucht wordt dan uitgestoten uit de achterkant van de apparatuur in een warm gangpad, waar de achterkanten van de kasten tegenover elkaar staan. Dit voorkomt dat de hete lucht in andere apparatuur wordt getrokken, voor optimale koelefficiëntie voor serverracks, verlenging van de levensduur van de apparatuur en het voorkomen van schade door oververhitting, wat tot kostbare downtime voor uw datacenter kan leiden.

image.png

De uitzondering op de regel voor hot aisle/cold aisle-configuratie

Helaas doet niet alle cruciale datacenterapparatuur precies wat u zou willen in een hot aisle/cold aisle-configuratie, waarbij top-of-rack switches (TORS) een van de grootste uitdagingen bieden.

Managers van datacenters waarderen de vele voordelen van de TORS, vooral omdat ze dichter bij de apparatuur kunnen worden gemonteerd en ze de hoeveelheid bekabeling verminderen die nodig is om servers met elkaar te koppelen. Echter, afhankelijk van de fabrikant, het model en de configuratie, moeten deze stukken apparatuur vaak bovenop en op achterste gedeelte van het rack worden gemonteerd, het verst uit de buurt van de luchtstroom in het koude gangpad aan de voorkant van de kast, met de poorten gericht op het hete gangpad. Afhankelijk van waar de koelingangen zich op de apparatuur bevinden (zij-, voor- of achterkant), nemen ze vaak de uitgestoten lucht van alle andere apparaten in uw datacenter op.

Wat kan een datacentermanager hier aan doen?

Sommige kiezen ervoor om niets te doen. Maar deze strategie brengt de effectiviteit van de switches in gevaar. Een switch die constant warmere lucht opneemt heeft daardoor een kortere levensduur en kan onverwacht falen, waardoor de continuïteit van uw activiteiten wordt aangetast.

Een tweede optie is het verwijderen van een frontplaat van de voorkant van de kast. Maar dit vermindert de efficiëntie en kan de koele luchtstroom naar aangrenzende IT-apparatuur in gevaar brengen.

Kies voor een eenvoudige, kosteneffectieve oplossing

Het goede nieuws is dat datacentermanagers een derde keuze hebben, en het is er een die gemakkelijk in gebruik kan worden genomen. De Vertiv™ Geist™ SwitchAir®-luchtstroombeheeroplossing kan eenvoudig achteraf worden geplaatst en werkt als een kanaal om de schakelaar te beschermen en toegang te verkrijgen tot de koelende luchtstroom van de cold aisle-toevoer, waardoor de geconditioneerde lucht terug naar de moeilijk bereikbare ingangen wordt gestuwd.

De SwitchAir-oplossing vult de bestaande koelstrategie van het datacenter aan en helpt dure TORS met minimale inspanning en kosten te beschermen. Het werkt met koelingsschakelaars, ongeacht de ingangslocatie en waar ze worden gemonteerd, en de oplossing kan worden geïnstalleerd terwijl de switch in werking is.

Bovendien is het eenvoudig om de juiste SwitchAir te vinden voor uw specifieke apparatuur en configuratie. Er zijn twee opties beschikbaar:

  • Een actieve SwitchAir die ingebouwde ventilatoren gebruikt om lucht naar de switchingangen te stuwen
  • Een passieve SwitchAir die koele lucht naar de switchingangen leidt en voorkomt dat hete luchtuitstoot de switch binnendringt


Vertiv biedt een SwitchAir-zoeker met meer dan 350 unieke switchonderdeelnummers die overeenkomen met de juiste SwitchAir voor uw netwerkschakelaarmodel(len). Voer de fabrikant, model en inganginformatie van uw TORS in om de juiste oplossing voor uw datacenter te vinden.

Lees meer en maak nu de overstap

Voor meer informatie over de SwitchAir-oplossing en hoe deze kan helpen bij het oplossen van een grote koelingsuitdaging voor datacenters, download onze SwitchAir-toepassingsinformatie en -brochure, of bekijk onze nieuwe SwitchAir-video en zorg ervoor dat u oververhitte switches naar het verleden verwijst.

Gerelateerde artikelen

Partner-login

Taal & locatie