Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Een nieuwe soort edge-bescherming

Edge is een evolutie, geen revolutie.

Gegevensbeveiliging

Er zijn veel uitdagingen waar uw klanten mee zullen worden geconfronteerd met betrekking tot gegevensbeveiliging. Naast de online genomen maatregelen zijn hier enkele manieren waarop u een bijdrage kunt leveren aan het opzetten van hun infrastructuur.

Hun edge-uitdagingen

Verkoop:

Verleng de levensverwachting bij de verkoop van netwerkschakelaars door een apparaat toe te voegen dat de luchtstroom van het rack kan verbeteren.

Zoek de juiste oplossing

Gebruik deze keuzetools om te identificeren welke oplossing aan de behoeften van uw klant voldoet.

Rack-keuzetool

rPDU-keuzetool

1-fase UPS-keuzetool

IT Management productkeuzetool

Nuttige gesprekspunten

De gemiddelde kosten van een inbreuk in datacenters in 2020 zal hoger zijn dan

$ 150 M

43%

van cybercrime-aanvallen zijn gericht op kleine bedrijven

Er is een hackeraanval elke

39

seconden

  • De toename van IoT-apparaten kan nieuwe uitdagingen creëren voor uw klanten. Uw klanten zullen zich zorgen maken over gegevensversleuteling, toegangscontrolepraktijken en gebruik van VPN-tunneling.
  • Naarmate het aantal IoT-apparaten groeit, is het absoluut noodzakelijk dat IT goed inzicht heeft in de mogelijke beveiligingsproblemen rond deze apparaten en ervoor kan zorgen dat deze systemen adequaat kunnen worden beveiligd.
  • Redundantie- en failovermanagement zijn cruciaal voor apparaten die gegevens aan de edge verwerken, zodat de gegevens correct kunnen worden geleverd en verwerkt wanneer een node niet meer werkt.

Infrastructuurbeveiliging

Eenvoudige veranderingen in de infrastructuur van uw klant kunnen een groot verschil maken voor het beveiligen van hun edge-omgevingen. Hier volgen enkele tips om ze tijdens het proces te begeleiden en hoe wij hierbij kunnen helpen.

Hun edge-uitdagingen

Verkoop:

Zoek een oplossing voor externe bewaking waarmee ze niet alleen gegevens kunnen bekijken, maar ook alarmen kunnen instellen en veranderingen kunnen aanbrengen terwijl ze niet fysiek aanwezig zijn.

Oplossingen die kunnen helpen:

Environet

Trellis™ Power Insight

Verkoop:

Zoek een oplossing voor externe bewaking waarmee ze niet alleen gegevens kunnen bekijken, maar ook alarmen kunnen instellen en veranderingen kunnen aanbrengen terwijl ze niet fysiek aanwezig zijn.

Zoek de juiste oplossing

Gebruik deze keuzetools om te identificeren welke oplossing aan de behoeften van uw klant voldoet.

Rack-keuzetool

rPDU-keuzetool

1-fase UPS-keuzetool

IT Management productkeuzetool

Nuttige gesprekspunten

Menselijke fout is verantwoordelijk voor

22%

van ongeplande storingen in het datacenter

Operationele beveiliging

De bewerkingen in een datacenter zijn de onderdelen die de systemen en workflows draaiende houden. Om downtime te voorkomen, is het belangrijk dat elke installatie niet alleen is uitgerust met de infrastructuur om het systeem te ondersteunen, maar tegelijkertijd ook de beveiligingsrisico's kan verminderen. Hier volgen enkele tips om ze tijdens het proces te begeleiden en hoe wij hierbij kunnen helpen.

Hun edge-uitdagingen

Verkoop:

Verleng de levensverwachting bij de verkoop van netwerkschakelaars door een apparaat toe te voegen dat de luchtstroom van het rack kan verbeteren.

Oplossingen die kunnen helpen:

Vertiv Geist SwitchAir

Verkoop:

Verleng de levensverwachting bij de verkoop van netwerkschakelaars door een apparaat toe te voegen dat de luchtstroom van het rack kan verbeteren.

Zoek de juiste oplossing

Gebruik deze keuzetools om te identificeren welke oplossing aan de behoeften van uw klant voldoet.

Rack-keuzetool

rPDU-keuzetool

1-fase UPS-keuzetool

IT Management productkeuzetool


Meer informatie nodig?   Bezoek ons Partner Portal

Nuttige inhoud

Wat zijn de verschillende typen UPS-systemen?

Wat is een serverrack?

Wat is een rack-PDU?

Stroomlijnen van problemen oplossen en probleemoplossing op externe locaties

5 belangrijke kenmerken van een effectieve DCIM-oplossing

Waarom is het controleren van de temperatuur in de serverruimte belangrijk?

Versterk hun Edge met de infrastructuur van Vertiv


De bedrijven van uw klanten vertrouwen op IT om nieuwe edge-applicaties te ondersteunen en om computing en opslag dichter naar klanten, medewerkers en apparaten toe te migreren. Maar ze kunnen het niet alleen.

Als Architects of Continuity levert Vertiv een breed assortiment intelligente infrastructuursystemen, software en diensten die de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en managementuitdagingen aanpakken die uw klanten tegenkomen terwijl hun edge zich ontwikkelt. Wat hun uitdaging ook is, Vertiv heeft de oplossing.

Beweeg de cursor over elke indicator in het beeld en klik op het gemarkeerde gedeelte voor meer informatie.

Hardwaremanagement

Ontdek hoe u uitvaltijd kunt verminderen en uw datacenterbeveiliging kunt verbeteren door gebruik te maken van toegang en controle op afstand die door Avocent wordt geleverd

Avocent ACS 800 seriële console

Avocent ACS 8000 Advanced Console Server

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity KVM Switches

Avocent AutoView Series KVM

Avocent DSView Management Software

Racks & Behuizingen

Ga voor flexibele en kostenefficiënte rack- en containmentproducten en waarborg integrale systemen in uw datacenter.

Vertiv VR-rack

Thermal Management

De basis voor luchtstroombeheer in datacenters is het ontwerp van Hot Aisle-Cold Aisle, waar kasten in wisselende rijen worden geplaatst, met IT-luchtinlaten (koude gangpaden) en IT-luchtuitlaten (warme gangpaden) die elk tegenover elkaar liggen. Met deze configuratie kunnen de operators van een datacenter alleen de koelluchtstroom aanpassen waar dat nodig is, zoals bij de IT-luchtinlaten, en onnodige kosten en inefficiëntie van het conditioneren van de gehele ruimte vermijden.

Vertiv VRC rackgebaseerde koeling tot 3500 W

Vertiv CRV rijgebaseerde koeling tot 33 kW

Externe bewaking

Of we nu het hebben over accubewaking, lekdetectiesystemen, temperatuurcontrole, monitoring van het sensorniveau voor zware industriële omgevingen of complexe datacentercontrolesystemen, we zijn het er allemaal over eens dat dit een essentieel onderdeel is van toekomstbestendige en veilige beveiliging van een cruciale faciliteit.

Vertiv Environet Alert - Binnenkort beschikbaar

Trellis Power Insight - Binnenkort beschikbaar

Stroomdistributie rack

Vertivs lijn rack-PDU's voldoet aan de wisselende energiedistributievereisten van IT- en milieutoepassingen.​​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Toegang en controle op afstand Racks & Behuizingen Rackkoeling Externe bewaking 1-fase UPS Stroomdistributie rack

Edge-gerelateerde artikelen

VR Rack Image Alt Text
Casestudies

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

februari 18, 2020 Lees verder
Partner-login

Taal & locatie