Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Optimale edgeprestaties

Edge is een evolutie, geen revolutie

Uw klanten worden gevraagd om te voldoen aan steeds hogere vereisten van hun bedrijf en downtime is geen optie. Ze hebben het vertrouwen nodig dat hun infrastructuur tot ver in de toekomst goed blijft werken. Hier volgen enkele manieren waarop u een bijdrage kunt leveren:

Hun edge-uitdagingen

Verkoop:

Als een gebied aardbeving-gevoelig is, is OSHPOD-certificering waarschijnlijk vereist. Zorg er dan voor dat de juiste back-upstroom wordt aangeschaft in geval van een stroomstoring.

Redundantie is essentieel als de apparatuur van uw klant zich in een gebied met hoog risico op natuurrampen bevindt. Indien mogelijk – adviseer het instellen van geografische redundantie (redundantie tussen fysieke locaties).

Zoek de juiste oplossing

Gebruik deze keuzetools om te identificeren welke oplossing aan de behoeften van uw klant voldoet.

Rack-keuzetool

rPDU-keuzetool

1-fase UPS-keuzetool

IT Management productkeuzetool

Nuttige gesprekspunten

  • Hoewel niet ieder bedrijf hetzelfde is, is uit een enquête naar voren gekomen dat een kwart van bedrijven tussen $ 301.000 - $400.000 verliest per uur downtime, waarbij 14% meer dan vijf miljoen dollar per uur verliest.
  • De hoge kosten voor downtime vormen niet alleen een rechtstreeks financieel effect, maar ook een indirect operationeel effect. De operationele druk op een bedrijf vanwege downtime zorgt in de meeste gevallen voor extra werk en verminderde productiviteit.
  • Er is ook het element reputatieverlies, afhankelijk van het bedrijf. Neem bijvoorbeeld de grote gegevensinbreuk bij Target in 2013/ Dat kostte het bedrijf naar verluidt $ 162 miljoen, en had een impact op meer dan 70 miljoen klanten, waarbij velen van hen naar sociale media zijn gegaan.

Meer informatie nodig?   Bezoek ons Partner Portal

Nuttige inhoud

Wat zijn de verschillende typen UPS-systemen?
Wat is een serverrack?
Wat is een rack-PDU?
Stroomlijnen van probleemsignalering en -oplossing op externe locaties
5 belangrijke kenmerken van een effectieve DCIM-oplossing
Waarom is het controleren van de temperatuur in de serverruimte belangrijk?

Versterk hun Edge met de infrastructuur van Vertiv


De bedrijven van uw klanten vertrouwen op IT om nieuwe edge-applicaties te ondersteunen en om computing en opslag dichter naar klanten, medewerkers en apparaten toe te migreren. Maar ze kunnen het niet alleen.

Als Architects of Continuity levert Vertiv een breed assortiment intelligente infrastructuursystemen, software en diensten die de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en managementuitdagingen aanpakken die uw klanten tegenkomen terwijl hun edge zich ontwikkelt. Wat hun uitdaging ook is, Vertiv heeft de oplossing.

Beweeg de cursor over elke indicator in het beeld en klik op het gemarkeerde gedeelte voor meer informatie.

Hardwaremanagement

Ontdek hoe u uitvaltijd kunt verminderen en uw datacenterbeveiliging kunt verbeteren door gebruik te maken van toegang en controle op afstand die door Avocent wordt geleverd

Avocent ACS 800 seriële console

Avocent ACS 8000 Advanced Console Server

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity KVM Switches

Avocent AutoView Series KVM

Avocent DSView Management Software

Racks & Behuizingen

Ga voor flexibele en kostenefficiënte rack- en containmentproducten en waarborg integrale systemen in uw datacenter.

Vertiv VR-rack

Thermal Management

De basis voor luchtstroombeheer in datacenters is het ontwerp van Hot Aisle-Cold Aisle, waar kasten in wisselende rijen worden geplaatst, met IT-luchtinlaten (koude gangpaden) en IT-luchtuitlaten (warme gangpaden) die elk tegenover elkaar liggen. Met deze configuratie kunnen de operators van een datacenter alleen de koelluchtstroom aanpassen waar dat nodig is, zoals bij de IT-luchtinlaten, en onnodige kosten en inefficiëntie van het conditioneren van de gehele ruimte vermijden.

Vertiv VRC rackgebaseerde koeling tot 3500 W

Vertiv CRV rijgebaseerde koeling tot 33 kW

Externe bewaking

Of we nu het hebben over accubewaking, lekdetectiesystemen, temperatuurcontrole, monitoring van het sensorniveau voor zware industriële omgevingen of complexe datacentercontrolesystemen, we zijn het er allemaal over eens dat dit een essentieel onderdeel is van toekomstbestendige en veilige beveiliging van een cruciale faciliteit.

Vertiv Environet Alert - Binnenkort beschikbaar

Trellis Power Insight - Binnenkort beschikbaar

Stroomdistributie rack

Vertivs lijn rack-PDU's voldoet aan de wisselende energiedistributievereisten van IT- en milieutoepassingen.​​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Toegang en controle op afstand Racks & Behuizingen Rackkoeling Externe bewaking 1-fase UPS Stroomdistributie rack

Edge-gerelateerde artikelen

VR Rack Image Alt Text
Casestudies

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

februari 18, 2020 Lees verder
Partner-login

Taal & locatie