Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

DB-25 to DB-25, straight-thru

DB-25 DB-25
M / F M / F
-------- --------
2 TxD ------------ TxD 2
3 RxD ------------ RxD 3
7 Gnd ------------ Gnd 7
20 DTR ------------ DTR 20
6 DSR ------------ DSR 6
8 DCD ------------ DCD 8
4 RTS ------------ RTS 4
5 CTS ------------ CTS 5

DB-25 to DB-25, crossover

DB-25 DB-25
M / F M / F
-------- --------
2 TxD ------------ RxD 3
3 RxD ------------ TxD 2
7 Gnd ------------ Gnd 7
20 DTR --------|--- DSR 6
|--- DCD 8
6 DSR ---|-------- DTR 20
8 DCD ---|
4 RTS ------------ CTS 5
5 CTS ------------ RTS 4

DB-25 to DB-9, straight-thru

DB-25 DB-9
M / F M / F
-------- --------
2 TxD ------------ TxD 3
3 RxD ------------ RxD 2
7 Gnd ------------ Gnd 5
20 DTR ------------ DTR 4
6 DSR ------------ DSR 6
8 DCD ------------ DCD 1
4 RTS ------------ RTS 7
5 CTS ------------ CTS 8

DB-25 to DB-9, crossover

DB-25 DB-9
M / F M / F
-------- --------
2 TxD ------------ RxD 2
3 RxD ------------ TxD 3
7 Gnd ------------ Gnd 5
20 DTR --------|--- DCD 1
|--- DSR 6
6 DSR ---|-------- DTR 4
8 DCD ---|
4 RTS ------------ CTS 8
5 CTS ------------ RTS 7

RJ-45 (Cyclades) to DB-25, straight-thru

RJ-45 DB-25
Cyclades M / F
-------- --------
3 TxD ------------ TxD 2
6 RxD ------------ RxD 3
4 Gnd ------------ Gnd 7
2 DTR ------------ DTR 20
8 DSR ------------ DSR 6
7 DCD ------------ DCD 8
1 RTS ------------ RTS 4
5 CTS ------------ CTS 5

RJ-45 (Cyclades) to DB-25, crossover

RJ-45 DB-25
Cyclades M / F
-------- --------
3 TxD ------------ RxD 3
6 RxD ------------ TxD 2
4 Gnd ------------ Gnd 7
2 DTR --------|--- DSR 6
|--- DCD 8
7 DCD ---|-------- DTR 20
8 DSR ---|
1 RTS ------------ CTS 5
5 CTS ------------ RTS 4

RJ-45 (Cyclades) to DB-9, straight-thru

RJ-45 DB-9
Cyclades M / F
-------- --------
3 TxD ------------ TxD 3
6 RxD ------------ RxD 2
4 Gnd ------------ Gnd 5
2 DTR ------------ DTR 4
8 DSR ------------ DSR 6
7 DCD ------------ DCD 1
1 RTS ------------ RTS 7
5 CTS ------------ CTS 8

RJ-45 (Cyclades) to DB-9, crossover

RJ-45 DB-9
Cyclades M / F
-------- --------
3 TxD ------------ RxD 2
6 RxD ------------ TxD 3
4 Gnd ------------ Gnd 5
2 DTR --------|--- DCD 1
|--- DSR 6
7 DCD ---|-------- DTR 4
8 DSR ---|
1 RTS ------------ CTS 8
5 CTS ------------ RTS 7

RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Cyclades), straight-thru

RJ-45 RJ-45
Cyclades Cyclades
-------- --------
3 TxD ------------ TxD 3
6 RxD ------------ RxD 6
4 Gnd ------------ Gnd 4
2 DTR ------------ DTR 2
8 DSR ------------ DSR 8
7 DCD ------------ DCD 7
1 RTS ------------ RTS 1
5 CTS ------------ CTS 5

RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Cyclades), crossover

RJ-45 RJ-45
Cyclades Cyclades
-------- --------
3 TxD ------------ RxD 6
6 RxD ------------ TxD 3
4 Gnd ------------ Gnd 4
2 DTR --------|--- DCD 7
|--- DSR 8
7 DCD ---|-------- DTR 2
8 DSR ---|
1 RTS ------------ CTS 5
5 CTS ------------ RTS 1

RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Sun/Cisco), straight-thru

RJ-45 RJ-45
Cyclades Sun/Cisco
-------- ---------
3 TxD ------------ TxD 3
6 RxD ------------ RxD 6
4 Gnd --------|--- Gnd 4
|--- Gnd 5
2 DTR ------------ DTR 2
7 DCD ------------ DSR 7
1 RTS ------------ RTS 1
5 CTS ------------ CTS 8

RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Sun/Cisco), crossover

RJ-45 RJ-45
Cyclades Sun/Cisco
-------- ---------
3 TxD ------------ RxD 6
6 RxD ------------ TxD 3
4 Gnd --------|--- Gnd 4
|--- Gnd 5
2 DTR ------------ DSR 7
7 DCD ------------ DTR 2
1 RTS ------------ CTS 8
5 CTS ------------ RTS 1

RJ-45 (Cyclades) to MMJ (DEC), crossover

RJ-45 MMJ
Cyclades DEC
-------- ---------
3 TxD ------------ RxD 5
6 RxD ------------ TxD 2
4 Gnd --------|--- Gnd 3
|--- Gnd 4
2 DTR ------------ DSR 6
7 DCD ------------ DTR 1

DB-9 to DB-9, crossover

DB-9 DB-9
M / F M / F
-------- --------
1 ----+--------- 4 (1 and 6 connected to 4)
6 ----+
2 -------------- 3 (2 connected to 3)
3 -------------- 2 (3 connected to 2)
4 --------+----- 1 (4 connected to 1 and 6)
+----- 6
5 -------------- 5 (5 connected to 5)
7 -------------- 8 (7 connected to 8)
8 -------------- 7 (8 connected to 7)

Articoli correlati

Cabling Options Image

Caratteristiche tecniche

Cabling Options
Login dei partner

Lingua & Ubicazione