Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

In a data center environment there are many types of equipment with different requirements in terms of shape and size of the RS-232 console ports. The most typical examples are traditional 25 pin RS-232 (DB-25), 9 pin RS-232 (DB-9) and RS-232 on RJ-45 connectors as used by Cyclades, Sun, Cisco and other vendors.

This page helps users address their cabling requirements and have all information necessary to allow the connection to any type of equipment from Cyclades Console Servers.

Cables & Adapters from Cyclades Make your own: Cable & Adapter Diagrams System Compatibility Table

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione