Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Avocent Rack Power Manager (Java-8 support) Plug-Ins

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

Sign up for Software Updates

All available plugins supporting JAVA 8-based Avocent Rack Manager (v1.5 SP5 and newer) are available for download in the table below.

PRODUCT​NOTESRELEASE VERSION AND DATEDOWNLOAD

Avocent MergePoint Unity Switch Plug-In

Release Notes
Firmware Plug-In
v1.32.0
May 19, 2016
Avocent MergePoint Unity™ Switch Plug-In

Avocent ACS 6000 Advanced Console Server Plug-In

Release Notes
Firmware Plug-In
v3.3.0.7
May 20, 2016
Avocent® ACS 6000 Advanced Console Server Plug-In

Avocent DSView and Avocent Rack Power Manager plug-in (Java 8 support), for RPC2 communications module

Release notes
Firmware Plug-in
v1.1.2.4
June 2017
RPC2_Plugin_1.1.2.4_103536.zip
(R06/17)

MD5 Checksum

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione