Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Avocent Data Center Planner Software Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

Avocent Data Center Planner software provides a system of record for all of the physical infrastructure equipment, power consumption and device connections in your data center.

With SP12 release Avocent Data Center Planner makes it easier than ever to test drive highlighted features and functions of the software for 60 days. Download the latest release of software and immediately get a 10 rack license that includes a preconfigured set of racks to quickly evaluate the software.

 

Please register for an account prior to downloading the software:

  1. Select Register from the top right of the Software Downloads table below
  2. Complete all required fields and accept terms and conditions.
  3. Select Create Account. An Activation Code will be emailed to the email address specified in the account creation process.
  4. Enter the Activation Code on the portal page to activate your account.

To download the software:

  1. Login with your account credentials.
  2. Download Release Notes and the software.

Articoli correlati

Avocent DSView Software Downloads Image

Software e Firmware

Avocent DSView Software Downloads
Login dei partner

Lingua & Ubicazione