Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

MPX, Adaptive Rack PDU Software Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Please select the required version of the firmware based on the communications module you have in your rack PDU. View reference image.

LATEST RELEASES

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

PRODUCT ​NOTES RELEASE VERSION AND DATE DOWNLOAD
MPX, Adaptive Rack PDU
Firmware for
RPC-1000 communications module 
Release Notes
v4.D40.6
Jan 2018
RPC_HID16_4.D40.6_107018
Firmware for RPC2 communications module
Release Notes 
v.14.0.0.3
August 2018
RPC2_14.0.0.3_00290.epm.zip(R08/18)
MD5 Checksum
Avocent DSView and Avocent Rack Power Manager plug-in (Java 8 support), for RPC2 communications module
Release notes
v1.1.2.4
June 2017
RPC2_Plugin_1.1.2.4_103536.zip (R06/17)

MD5 Checksum
Avocent DSView and Avocent Rack Power Manager plug-in (Java 7 support), for RPC2 communications module September 2015 RPC2_Plugin_1.1.0.13_150107 (R09/15)
Download the latest Management Information Bases (MIBs) for Liebert Products.

Articoli correlati

Avocent DSView Software Downloads Image

Software e Firmware

Avocent DSView Software Downloads
Login dei partner

Lingua & Ubicazione