Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

iCOM CMS Monitoring and Control System Firmware Downloads

Firmware downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR FIRMWARE UPDATES

Latest Releases for iCOM CMS Monitoring and Control System

Release Version and Date Notes Software Download

v3.1.3-rc1
July 1, 2018

This release provides updates for SNMP object ID's for Mini-Mate2, Datamate, and SRC mini-split products.

Important Instructions:

  1. Extract the contents of the .zip file.
  2. Place both files in the root directory of a blank USB thumb drive.
  3. Connect the USB thumb drive to the USB port on the CMS control board.
  4. Cycle power to allow the loading of the latest firmware.
CMS_v3.1.3-Update2.zip

 

Login dei partner

Lingua & Ubicazione