Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Avocent HMX2050 / HMIQDHDD Software Downloads

Avocent HMX Managers v5 can now be upgraded to the version 6 firmware via the updates available on this page. Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager models are compatible with this upgrade.

Sign Up for Software Updates

 

Before upgrading, please read the release notes and technical documentation. The upgrade steps must be followed exactly as written. Failure to follow the steps could result in non-functioning units.

Effective February 28, 2017, Vertiv will end distribution of the listed Avocent HMX and AMX High Performance KVM. After February 28, 2017 the listed SKUs will be at End-of-Sale (EOS) and they will no longer be available for purchase from Vertiv.

Read EOL Bulletin View Discontinued Product Page

HMX Manager

Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager Models are compatible with the firmware upgrade to version 6.0.0.74 or above. If you have both a 4.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-729-xxx) and a 5.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-882-xxx), please contact Avocent Technical Support to get firmware that allows the Managers to work together in a Hub and Spoke configuration.

HMX Transmitter and Receiver

Once HMX transmitter or HMX receiver is upgraded to a .30 version of firmware (either 4.30.0.18 or 6.30.x.x), you cannot downgrade that unit to a “non .30” release. For example, once upgraded to 4.30.0.18 a customer cannot downgrade to 4.0.0.18 or 4.10.0.18.

 

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

Legacy Downloads for Avocent HMX2050 / HMIQDHDD

RELEASE VERSION AND DATE ​NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v6.30.0.21
August 15, 2014

Release Notes HMX2050_6.30.0.21
HMIQDHDD_6.30.0.21

v6.30.0.12
May 30, 2013

Release Notes HMX2050_6.30.0.12
HMIQDHDD_6.30.0.12

v4.30.0.18
May 30, 2013

Release Notes HMX2050_4.30.0.18
HMIQDHDD_4.30.0.18

v4.0.0.18
November 4, 2011

Release Notes HMX2050_4.0.0.18
HMIQDHDD_4.0.0.18

v4.0.0.12
March 15, 2011

Release Notes HMX2050_4.0.0.12
HMIQDHDD_4.0.0.12

v4.0.0.9
December 22, 2010

Release Notes HMX2050_4.0.0.9
HMIQDHDD_4.0.0.9

v4.0.0.0
July 24, 2010 

Release Notes HMX2050_4.0.0.0
Release Notes HMIQDHDD_4.0.0.0

v3.3.0.4
June 12, 2009

Release Notes HMX2050_3.3.0.4
Release Notes HMIQDHDD_3.3.0.4

v3.2.0.9
November 7, 2008

Release Notes HMX2050_3.2.0.9
Release Notes HMIQDHDD_3.2.0.9

v3.0.0.16
May 30, 2008

Release Notes HMX2050_3.0.0.16
Release Notes HMIQDHDD_3.0.0.16

v1.4.1.16 
February 29, 2008 

Release Notes HMX2050_1.4.1.16
Release Notes HMIQDHDD_1.4.1.16

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione