Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Liebert DSE Parts Manual

Liebert DSE offers industry-leading thermal management efficiency, reliability and insight. It is the first pumped refrigerant economization system designed for data centers. It uses no water for economization and its innovative design makes it 50% more efficient. Using your model number as guide, learn more about your system parts. You can also find the resources you need for printing/downloading.

Select Your Liebert DSE Model and Component

Check your Liebert DSE Model Number and find the component you need. For reference, check this Model Number Guide.

Nominal kW 

MODEL NUMBER DIGITS 1-5


Air Discharge & System Type

MODEL NUMBER DIGITS 1-7


Airflow & Voltage

MODEL NUMBER DIGITS 1-9


COMPONENT SECTION

Login dei partner

Lingua & Ubicazione