Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Room Cooling

Liebert Thermal Management parts manuals provide an in-depth look at the components available for data center cooling and data center racks, to help you optimize data center design. Vertiv may make improvements and/or changes in the products described in the document at any time without notice. Part numbers and technical information are subject to change without prior notice. Vertiv Co. assumes no responsibility and disclaims all liability for incidental or consequential damages resulting for use of this information from errors or omissions.

di 25 risultati
Liebert Challenger 3000 Image

Liebert Challenger 3000

With an extreme compact footprint, the Liebert Challenger 3000 offers complete control of temperature, humidity and air filtration. View its parts gallery or download its printable manual.

Liebert DS Image

Liebert DS

The Liebert Deluxe System improves data center efficiency and protection with advanced thermal controls and features. Find out more about precision air conditioning for sensitive electronic equipment through its parts manual.

Liebert ICS Image

Liebert ICS

The Liebert ICS unit provides the flexibility to meet the application needs of industrial sites such as ensuring continuous operations. Learn more about the Industrial Cooling Series parts manual and gallery.

Liebert Himod Image

Liebert Himod

The Liebert Himod is designed for precise temperature regulation, humidity control and air filtration in a high-efficiency, space-saving, low-noise unit. View its section listing and check its informative parts gallery.

Liebert Challenger ITR Image

Liebert Challenger ITR

The Liebert Challenger ITR system is a complete environmental solution that offers flexibility in installation, configuration, operation and maintenance. Explore its model definition and parts gallery.

Liebert CW Image

Liebert CW

The Liebert CW is a rapidly deployable chilled water system that is specifically designed to control temperature and humidity conditions in rooms with high heat loads. Find detailed presentation of its parts.

Liebert CRV Image

Liebert CRV

This chilled water cooling system provides precision cooling close to the server heat source for efficient and effective operation. Explore parts gallery, revision history and model definition of its various sections.

Liebert Econophase Image

Liebert Econophase

Leading the industry in energy savings and efficiency, the Liebert Econophase Pumped Refrigerant Economizer carries twice as much heat as water. Find parts description of its electrical, exterior and piping sections.

Liebert DSE Image

Liebert DSE

The Liebert DSE free cooling system offers high efficiency and reliability while meeting the need for cost-effective precision cooling in data centers. Visit its parts gallery and learn more about its system parts with its print-friendly manual.

Liebert PDX/PCW Image

Liebert PDX/PCW

These compact perimeter cooling systems offer the industry’s highest efficiency, protection and capacity per footprint for server room cooling. Download the printable parts manual and visualize the parts in the gallery.

Liebert Outdoor Condenser Image

Liebert Outdoor Condenser

This energy efficient outdoor heat rejection system is built to complement our air conditioning and fluid chiller systems. Explore this cooling system’s sections including parts images, layout and details to optimize performance.

Liebert Outdoor Drycooler Image

Liebert Outdoor Drycooler

Ideal for large-site installations, this cooling system partners with glycol to offer maximum heat rejection at minimum footprint. Know more about its system descriptions, features and steps for troubleshooting using its parts manual.

MOSTRA ALTRO
di 25 risultati
Login dei partner

Lingua & Ubicazione