Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Batterie agli ioni di litio a lunga durata

Il futuro dei sistemi di alimentazione dei data center oggi

La stessa innovazione tecnologica che ha reso possibile il nostro stile di vita in movimento e connesso, la batteria agli ioni di litio, è andata al di là dei dispositivi mobili fino ad arrivare nei data center.

Ciò che un tempo era considerato il futuro dell’alimentazione di transizione di backup oggi può essere impiegato per gestire molte sfide che gli operatori hanno dovuto affrontare per decenni, con gruppi di continuità (UPS) basati principalmente sulle ingombranti batterie piombo-acido regolate tramite valvola (VRLA).

Vantaggi delle batterie per UPS agli ioni di litio rispetto alle batterie VRLA

Costo totale di
proprietà (TCO) inferiore

  • Fino al 50% di risparmio nell’arco della vita

Dimensioni e pesi inferiori

  • Più facili da installare
  • Flessibilità di installazione
  • Autonomia superiore con lo stesso ingombro

Vita utile più lunga

  • Durata di 8-10 anni o superiore
  • Riduzione o eliminazione delle sostituzioni
  • Resistenza a temperature più elevate senza degradazione

Maggiore autonomia

  • Meno di 4 ore per una ricarica completa

Domande frequenti

D1. Esistono tipi differenti di batterie agli ioni di litio?

R1. Sì. Per citarne solo alcuni, esistono le batterie a ossido di litio-cobalto (LCO), fosfato di litio-ferro (LFP), ossido di litio-manganese (LMO) e ossido di litio-nickel-manganese-cobalto (NMC). Per i loro parametri di prestazioni e sicurezza, i nostri progettisti preferiscono le batterie dei tipi LFP e LMO. Queste sono le stesse tecnologie utilizzate dai principali produttori di automobili elettriche.

D2. Le batterie agli ioni di litio sono sicure?

R2. Il tipo di batterie agli ioni di litio spesso citate nei notiziari a causa di problemi di surriscaldamento, effetto noto con il nome di “fuga termica”, è utilizzato principalmente nei telefoni cellulari e negli scooter elettrici. Le sostanze chimiche utilizzate nelle applicazioni UPS adottano un design per l’imballaggio con regole molto più severe. Le nostre soluzioni di batterie per UPS agli ioni di litio sono dotate di un meccanismo di spegnimento di sicurezza che viene attivato in caso di problemi.

D3. Quali sono i principali vantaggi della tecnologia agli ioni di litio rispetto a quella al piombo-acido?

R3. Le batterie degli UPS agli ioni di litio forniscono livelli di densità di potenza molto elevati. Ciò significa che è necessario meno spazio per fornire la stessa potenza. Queste batterie tendono a durare più a lungo, pesano meno, si ricaricano più rapidamente e possono operare a temperature più elevate.

D4. A fronte di vantaggi così grandi, quali sono gli svantaggi?

R4. Principalmente il prezzo di acquisto iniziale, attualmente nell’ordine di 1,75 volte quello delle batterie VRLA. Tuttavia, una valutazione più completa del TCO deve comprendere i costi iniziali e di installazione, i risparmi garantiti dagli intervalli più lunghi tra le sostituzioni e dalla conseguente riduzione del lavoro necessario e i risparmi offerti dalla riduzione di spazio occupato, spese di smaltimento e costi di manutenzione.

D5. Un’installazione di un data center può utilizzare un approccio ibrido in cui viene usato un mix di tecnologie delle batterie?

R5. Se la domanda si riferisce alla possibilità di combinare tecnologie differenti all’interno di uno stesso sistema UPS, la risposta è no. Se tuttavia esiste più di un sistema UPS, non c’è motivo per cui non sia possibile utilizzare diversi tipi di soluzioni di batterie in ciascuno di essi.

D6. Vertiv ha esperienza specifica con le batterie agli ioni di litio per UPS?

R6. Sì. I nostri ingegneri e i nostri team di prodotto sono all’avanguardia nell’integrazione delle batterie agli ioni di litio nei sistemi UPS e le hanno studiate e testate in modo esaustivo fin dal 2011. Infatti abbiamo clienti che impiegano questa tecnologia nelle proprie sedi in vari continenti.

Single Phase Lithium-Ion UPS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator

Risorse aggiuntive

  • Durata prevista delle batterie agli ioni di litio in applicazioni stazionarie
  • Previsione dell’autonomia delle batterie agli ioni di litio
  • Sicurezza delle batterie agli ioni di litio e codici antincendio
  • Differenza tra data center e applicazioni elettroniche di consumo
  • Standard di sicurezza per applicazioni industriali di grandi dimensioni
  • Ruolo delle associazioni e degli enti pubblici
  • Maggiore sicurezza delle sostanze chimiche delle batterie agli ioni di litio per UPS
Login dei partner

Lingua & Ubicazione