Ebook
Sfrutta le infrastrutture di raffreddamento ad aria esistenti per semplificare le soluzioni di raffreddamento a liquido
Ottieni la massima efficienza, flessibilità e prestazioni di raffreddamento con le unità di distribuzione del refrigerante a liquido Vertiv™ (L2R CDU).
Articoli
Le soluzioni Vertiv per la gestione dei carichi energetici AI nei data center
I principali produttori di chip AI collaborano con Vertiv
Adding Vertiv expertise to the NVIDIA Partner Network
Vertiv e NVIDIA hanno collaborato per sviluppare una soluzione di raffreddamento AI unica per il programma COOLERCHIPS e hanno formalizzato la nostra partnership quando Vertiv è entrata a far parte della NVIDIA Partner Network. Le piattaforme all'avanguardia di NVIDIA richiedono soluzioni infrastrutturali avanzate. Le implementazioni dell’AI possono contare sulla leadership di Vertiv nel campo dell’alimentazione e del raffreddamento per mantenere la loro intelligenza artificiale in funzione indipendentemente dalle dimensioni del cluster.
Supporto dell’acceleratore AI di ultima generazione di Intel/h3>
Vertiv sta collaborando con Intel per fornire soluzioni raffreddate a liquido e ad aria per il rivoluzionario acceleratore Gaudi3 AI. La nostra soluzione raffreddata a liquido è stata testata con un’alimentazione dell’acceleratore 160kW utilizzando acqua della struttura da 17 °C a 45 °C (da 62,6 °F a 113 °F). La soluzione raffreddata ad aria è stata testata fino a 40kW di carico termico che può essere implementato in data center ad aria ambiente calda fino a 35 °C (95 °F).
Esplora gli insight sull'AI
Scopri le esperienze degli utenti, le opinioni degli esperti, le collaborazioni tecnologiche e molto altro.
Scopri di piùImplementa l’AI più velocemente
Riduci i tempi di implementazione del 50% con soluzioni preconfigurate
Accelerare l’implementazioneContatta un esperto
Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.