Design
Scarica i progetti di riferimento e i documenti tecnici
Principi di progettazione di Vertiv
Esplora come l'implementazione di questi principi possa ottimizzare il deployment strategico dei carichi di lavoro di IA.
Design di riferimento
Vertiv ha sviluppato progetti di riferimento per data center di nuova costruzione o da ristrutturare, per aiutarti a identificare soluzioni integrate di alimentazione e raffreddamento per l’AI e altre applicazioni di calcolo ad alte prestazioni.
Design per nuove realizzazioni
| Densità dei rack | Numero di rack | Numero di GPU | ID del design | Tecnologia di raffreddamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIA | ||||
| 20 kW | 18 | 248 | RD002 |
RD002E |
RD002A |
Aria |
| 40 kW | 10 | 248 | RD003 |
RD003E |
RD003A |
Aria |
| 40 kW | 10 | 248 | RD004 |
RD004E |
RD004A |
Aria |
| 73 kW | 52 | 1152 | RD006 |
RD006E |
RD006A |
Liquido + aria |
| 73 kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E |
RD007A |
Liquido + aria |
| 132 kW | 36 | 1152 | RD014 |
RD014E |
RD014A |
Liquido + aria |
| 132 kW | 54 | 1728 | RD015 |
RD015E |
RD015A |
Liquido + aria |
| 132 kW | 72 | 2304 | RD016 |
RD016E |
RD016A |
Liquido + aria |
| 75 kW | 8 | 64 | RD017 |
RD017E |
RD017A | Liquido + aria |
| 90 kW | 12 | 576 | RD018 |
RD018E |
RD018A | Liquido + aria |
| 132 kW | 18 | 576 | RD019 |
RD019E |
RD019A | Liquido + aria |
| 130 kW | 108 | 3456 | RD020 |
RD020E | RD020A | Liquido + aria |
| 130 kW | 18 | 576 | RD021 |
RD021E | RD021A | Liquido + aria |
| 29kW | 18 | 248 | RD022 |
RD022E | RD022A | Aria |
| 58kW | 10 | 248 | RD024 |
RD024E | RD024A | Aria |
| 132 kW | 36 | 1152 | RD025 |
RD025E | RD025A | Liquido + aria |
| 132 kW | 36 | 1152 | RD026 |
RD026E | RD026A | Liquido + aria |
| 142kW | 40 | 1152 | RD027 |
- | - | Liquido + aria |
| 269kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Liquido |
| 500 kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Liquido |
Design ottimizzato per il retrofit
| Densità dei rack | Numero di rack | Numero di GPU | ID del design | Tecnologia di raffreddamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIA | ||||
| 40 kW | 4 | 128 | 4X160R |
N/D | 4X160RA | Aria |
| 70 kW | 1 | 64 | 1L88R |
1L88RE |
1L88RA |
Liquido + aria |
| 80kW | 1 | 40 | 1X80 |
1X80E | 1X80A | Aria |
| 100 kW | 1 | 88 | 1L100R |
1L100RE |
1L100RA |
Liquido + aria |
| 100 kW | 4 | 368 | 4L400R |
N/D | 4L400RA | Liquido + aria |
| 100 kW | 4 | 368 | 4XL400 |
4XL400E |
4XL400A |
Liquido + aria |
| 100 kW | 5 | 460 | 5L500 |
5L500E |
5L500A |
Liquido + aria |
| 100 kW | 12 | 1104 | 12XL1200 |
12XL1200E |
12XL1200A |
Liquido + aria |
| 100 kW | 14 | 1288 | 14L1400 |
14L1400E |
14L1400A |
Liquido + aria |
| 115kW | 1 | - | N/D | 1XL115E |
N/D | Liquido + aria |
Implementa l’AI più velocemente
Riduci i tempi di implementazione del 50% con soluzioni preconfigurate
Accelerare l’implementazioneCoinvolgi e sblocca il tuo potenziale di AI
Richiedi una consulenza per l'infrastruttura AI o esplora le partnership tecnologiche e di canale.
Interagisci con VertivContatta un esperto
Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.