Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Piccole e medie imprese
- Ufficio
- Scegli la tua soluzione rack integrata
Scegli la tua soluzione rack integrata
![]() Rack Premier 42U Capacità 6kVA Per uso commerciale e ufficioDesign di riferimento n. 33 |
![]() Rack Enhanced 42U per uso commerciale e ufficio Capacità 1500VADesign di riferimento n. 32 |
![]() Rack Essential 42U per uso commerciale e ufficio Capacità 1500VADesign di riferimento n. 31 |
|
---|---|---|---|
La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) | 1 Sistema rack (VRCS3350-230VSU) 1 Gestione di cavi e portata aria (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 Scheda COMM UPS (RDU101) 1 Gestione IT (AV3216, ACS8016SAC-404) 1 Garanzia e assistenza (PS-VRCS-ST85-SCU) 1 Garanzia e assistenza (PS-VRCS-INST85-SP) 1 Garanzia e assistenza (RUPS-PA5-007) 1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Rack (VR3100) 1 Gestione di cavi e portata aria (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EDGE-1500IRM1U) 1 Scheda COMM UPS IS-UNITY-SNMPMbr>1 Rack PDU (VP8858) |
1 Rack (VR3100) 1 UPS (EDGE-1500IRM1U) |
Riepilogo | |||
Potenza | 6 kVA/6 kW | 1500 VA/1500 W | 500 VA/450 W |
Rack | 42U x 800 mm x 1200 mm (A x L x P) | 42U x 600 mm x 1100 mm (A x L x P) | 15U x 600 mm x 900 mm (A x L x P) |
Protezione dell'alimentazione | UPS doppia conversione online | UPS Line Interactive | UPS Line Interactive |
Ridondanza | N | N | N |
Distribuzione dell'alimentazione | Switched Outlet Level Monitoring EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, verticale, (20) IEC C13 con blocco, (4) IEC C19 con blocco | Prese di uscita dell’UPS - 6 x IEC320 C13 IEC C19 con blocco | Prese di uscita dell’UPS - 6 x IEC320 C13 |
Raffreddamento | Unità di raffreddamento integrata da 3,5 kW | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
Compartimentazione | Pannelli di copertura | Pannelli di copertura | Aggiornamento opzionale |
Monitoraggio | Incluso | Incluso | Aggiornamento opzionale |
Servizi | Incluso | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Software | Incluso | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
![]() Rack Premier 42U per uso commerciale e ufficio Capacità 6kVADesign di riferimento n. 33 |
![]() Rack Enhanced 42U per uso commerciale e ufficio Capacità 1500VADesign di riferimento n. 32 |
![]() Rack Essential 42U per uso commerciale e ufficio Capacità 1500VADesign di riferimento n. 31 |
---|