Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Piccole e medie imprese
- Ufficio
- Scegli la tua soluzione rack contained
Scegli la tua soluzione rack contained
Rack Premier 42U Capacità 6kVA Per uso commerciale e ufficioDesign di riferimento n. 33 |
|
|---|---|
| La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) |
1 Sistema rack (VRCS3350-230VSU) |
| Riepilogo | |
| Potenza | 6 kVA/6 kW |
| Rack | 42U x 800 mm x 1200 mm (A x L x P) |
| Protezione dell'alimentazione | UPS doppia conversione online |
| Ridondanza | N |
| Distribuzione dell'alimentazione | Switched Outlet Level Monitoring EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, verticale, (20) IEC C13 con blocco, (4) IEC C19 con blocco |
| Raffreddamento | Unità di raffreddamento integrata da 3,5 kW |
| Compartimentazione | Pannelli di copertura |
| Monitoraggio | Incluso |
| Servizi | Incluso |
| Garanzia | 3 anni |
| Software | Incluso |