Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Acceptance Testing for Industrial Applications

Nearly 70 percent of early equipment failures can be traced to design, installation or startup deficiencies. That's why it's so important to protect your plant’s investment in new equipment or systems with acceptance testing. This check of electrical power systems and components after startup uncovers and corrects problems that would otherwise lead to larger, costly issues in the future.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Ensured quality installation supports system reliability and reduces the threat of costly downtime
Safer startup occurs as experienced technicians adhere to applicable testing guidelines 
Maximized operating efficiency is due to thorough acceptance testing that eliminates common installation errors that adversely impact operations
Enhanced system integration happens as equipment experts ensure equipment is installed per manufacturer specifications and design intent
Accurate baseline data is collected and used for improved asset management

Caratteristiche

Pre-functional verification includes inspection to verify proper installation prior to testing and covers the checking of belt tension, oil levels, labels, gauges, and sensors
Functional testing is performed in all operational modes to confirm that equipment operates according to the design intent
Integrated systems testing verifies integrated functional operation of critical systems under designed load and emergency conditions
Comprehensive report includes testing results and any recommendations for infrastructure changes

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
Login dei partner

Lingua & Ubicazione