The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Transformer Services

Large power transformers are some of the most reliable assets used in electrical power systems. Even so, they can and do fail. Transformer failures can cost you millions in lost production, income and customers. Through regular transformer testing and maintenance, you can uncover developing problems before they escalate. This enables proactive repair that supports system reliability and business continuity.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Improved reliability from your electrical distribution system occurs through routine inspection and maintenance
More cost-effective testing and maintenance is achieved as analysis of transformer performance identifies signs of impending failure which helps prioritize spending
Fewer unplanned outages and costly business disruption is the result of ongoing data collection and trending that informs decisions regarding electrical assets
Fewer emergency repairs are needed when transformers and related equipment are regularly inspected and serviced

Caratteristiche

Substation maintenance services, performed individually or together as a comprehensive program, improve each aspect of system reliability
Turnkey installation provides you with complete design, installation, replacement, upgrade, and removal and disposal solutions for your electrical equipment
Commissioning and startup verifies that your equipment has been properly installed for safe and reliable operation
Preventive maintenance testing services ensure the ongoing efficiency of your transformers and electrical equipment 
Online predictive maintenance, performed while your system remains energized, helps identify when a failure may occur so you can plan for service 
Fluid and oil processing purifies and filters fluids to eliminate contaminants, and increase reliability and performance 
Oil analysis helps determine oil deterioration that impacts the operating efficiency of your transformers 
Emergency services include 24/7 support for critical needs such as transformer leaks, gasket replacement, spill cleanup and recovery, and fault analysis
Brochure e schede tecniche

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione