Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Repair Services

As electrical equipment ages, components begin to wear and insulation deteriorates. This eventually leads to failure that can cost you millions unless you can quickly identify the problem, troubleshoot, and repair. Properly repaired assets can increase system availability and improve performance.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Extended equipment life occurs as fixed equipment will operate more efficiently minimizing adverse affects on infrastructure aging
Delayed capital expenses result from the ability to repair equipment rather than replace it  
Improved availability and performance is seen when equipment functionality is restored or when equipment is retrofitted with the latest technology

Caratteristiche

Inspection and electrical tests are performed to understand “as found” conditions
Disassembly and/or removal of components such as arc-chutes allows for closer inspection to determine physical integrity
Replacement of worn parts occurs as needed
Reconditioning of current-carrying elements is performed 
Cleaning of components includes bead-blasting and polishing
Reassembly is completed per manufacturer specifications

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
Login dei partner

Lingua & Ubicazione