The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Relay Upgrades and Replacements

Keeping up with the rapid advances in technology and the increasing demand for improved power and reliability is a challenge for today’s electrical asset managers. Relay upgrades and replacements allow you to replace your obsolete protection system and take advantage of the rapid advancements in protection technology without the expense of installing new switchgear.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Enhanced system protection is achieved when engineers design a retrofit solution tailored to your system
Improved functionality and control happens as new relays utilize the latest technology and have advanced communication capabilities 
Better system insight for data-driven decision making is possible as the built-in protocols of microprocessor relays make data available anywhere on your system
Improved reliability and mean time between failures (MTBF) results from having proper relay settings and a protection scheme that is expertly engineered
Simplified calibration and extended intervals between testing lead to lower overall maintenance costs
Simplified regulatory compliance is possible due to self-testing features that streamline or simplify required testing and reporting

Caratteristiche

Custom upgrade and retrofit solutions fit into the existing switchgear and requiring little or no modification, reducing replacement time and costs 
Design and engineering by Vertiv’s protection engineers ensure a retrofit that meet your cost, space, time, functionality, and regulatory compliance needs 
Relay logic and settings ensure your protection scheme delivers the required protection for your operation 
Installation services performed by Vertiv’s professionals improve the speed and accuracy of the installation process 
Relay startup and commissioning services include tests to verify calibration and proper operation

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione