Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Relay Design and Integration

In the event of a fault, protective relays safeguard electrical systems, equipment, and people. Replacing aging electromechanical (EM) relays with digital ones is fast, cost-effective, and delivers a host of benefits if designed and integrated properly. Reaping the full benefits of digital relay technology requires time and skill to appropriately design and integrate.

Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Increased system reliability happens as a protection scheme is tailored to your plant’s specific requirements
Enhanced communication is possible with the integration of digital relays that use advanced technology 
Expedited troubleshooting occurs as digital relays have event recording capabilities
Reduced maintenance is the result of incorporating digital relays into your plant’s protection scheme and fully utilizing their self-testing functionality 
Simplified regulatory compliance happens when the communication capabilities of digital relays make information needed for required reporting easily accessible
Improved control and protection occurs when relay systems are properly designed by qualified integration engineers    

Caratteristiche

Consultation identifies the owner’s project requirements regarding such things as fault response, communication with other systems, and secondary relay functionality
Relay configuration includes determining appropriate features and logic settings, as well as performing relay programming as needed
Integration of programmed relays includes acceptance testing to ensure proper functionality of individual relays and the larger power protection system

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
Login dei partner

Lingua & Ubicazione