Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Power System Reliability Study

Risk analysis and reliability studies are essential tools for the design of power systems within critical, continuous-process facilities. Power system reliability studies provide the information necessary to upgrade and maintain your power delivery infrastructure. The results of the studies focus on reducing operating costs, improving efficiency, increasing reliability, and improving system maintainability.

Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Improved efficiency and reliability is achieved as vulnerabilities in your power system are identified
Simplified compliance with regulatory requirements is the result of having a report for required documentation
Better understanding of system impact due to new equipment additions occurs as the study’s computer modeling allows for virtual changes 
Optimized system upgrades are possible as the study helps identify the ideal upgrade for your space and application
Improved system maintainability is achieved due to improvements made following a design assessment
Reduced operating costs happen as the study reveals areas in which efficiencies can be gained and provides recommendations on how to realize that gain

Caratteristiche

Computer modeling enables engineers to readily perform complex calculations to evaluate system performance through simulation
Comprehensive report details recommendations on how to improve your system design to ensure continuous operation
 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
Login dei partner

Lingua & Ubicazione