Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Permanently Mounted Sensors

Partial discharge (PD) testing plays a critical role in the health of your electrical assets. But some equipment is hard to access or unsafe to open while energized, making testing a challenge. With permanently mounted sensors, it’s possible to conduct online partial discharge (OLPD) testing without exposing workers to danger or shutting down your critical facility. Testing is safer and more efficient, and you get the critical information you need to optimize your electrical assets.

Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Safer periodic testing without the need for PPE occurs as sensor are placed on equipment that is dangerous to test which enables monitoring during normal operation
Increased testing efficiencies that save time and money are possible with sensors mounted in easy-to-access locations
Fewer costly scheduled shutdowns are needed to perform testing when you have ongoing, sensor-enabled equipment monitoring
Increased system availability happens when sensors provide real-time information on the health of electrical assets

Caratteristiche

Permanently mounted sensors are placed in hard-to-access equipment with leads connected to ports at convenient locations for easy access
Installation takes place during a facility outage or scheduled downtime, but ideally during electrical system installation for new facilities 
OLPD testing is completed during normal operations, using the sensors for safe and efficient data collection

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
Login dei partner

Lingua & Ubicazione