Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Partial Discharge Testing for Cables

Partial discharge (PD) testing provides critical information about the quality of cable insulation and its impact on your critical facility. If your medium- and high-voltage cable system has voids, gaps, or other defects, it’s vulnerable to PD. Left unchecked, these small electrical sparks can erode the insulation, eventually leading to unplanned outages. PD testing for cables helps you prioritize your maintenance resources and repair or replace cables before this failure occurs.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Improved system reliability occurs when failure-causing PD is remedied
Optimized maintenance and capital expenditures are possible as PD testing helps prioritize equipment requiring maintenance, repair or replacement
Fewer unplanned outages and system downtime is due to early identification of PD
Improved risk management happens when PD is regularly monitored and addressed prior to probable failure

Caratteristiche

Site visit and report provides an opportunity to review your single-line diagram, complete a physical check of your cable system, and document test results and recommendations
Innovative technology enables our test engineers to observe phase-related patterns of discharge, online and in real-time
Online PD testing provides a non-destructive, inexpensive testing option that can be performed while your equipment is energized at normal operating voltages
Permanently mounted sensors installed on hard-to-access equipment and areas that pose a safety concern facilitate safer, more efficient partial discharge detection
Short-term continuous monitoring allows cables to be continuously monitored under load ranging from one hour up to three months
Permanent continuous online monitoring delivers continuous and accurate information on the condition of the most critical cables in your system
Ultrasonics increase the reliability of correct detection of PD when used with other testing technologies
Offline PD testing measures your cable system’s response to a specific stress level and predicts its future performance without creating a fault
Tan-delta testing measures the level of deterioration of cable, detects water trees, and helps predict cable life expectancy
Very low frequency (VLF) testing is used to evaluate insulation deterioration in cables, check the AC integrity of cables, and help prioritize maintenance decisions 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
Login dei partner

Lingua & Ubicazione