The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Life-Extension Services

Aging electrical equipment requires more maintenance and is more likely to fail than a newer system. It could even pose serious safety risks. However, replacing a worn down or obsolete electrical distribution system asset is no minor or inexpensive task. Vertiv’s complete range of life-extension services helps you take advantage of the latest technology without incurring high replacement costs.

Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Enhanced electrical system reliability and communication capabilities are possible when equipment is upgraded through a retrofit
Extended asset and system life occurs when existing assets are reconditioned, thus addressing degradation
Reduced maintenance and operating costs are achieved as aging equipment is transformed to like-new condition
Ensured compliance with all applicable standards occurs as services are provided by qualified, accredited technicians
Increased level of safety is achieved when the proper functionality of critical assets, such as protective relays and circuit breakers, is renewed

Caratteristiche

Refurbish services such as inspections, cleaning, and testing, help maintain your electrical equipment and identify problems before failure occurs
Recondition services allow you to address insulation deterioration and surface wear on your aging electrical components
Rebuild services renew your existing assets once they have reached the end of their useful life at a fraction of the cost of replacement
Retrofit of old, outdated equipment with new technology delivers improved reliability, performance, and personnel safety
Relay upgrades can replace an entire rack of existing electromechanical relays with new digital relays to deliver a host of protection and communication benefits
Direct replacement breakers fit into the existing switchgear cells with minimal modifications and enhance electrical system reliability
Transformer repair/replacement services reduce the risk of transformer failure and improve capacity and performance
Brochure e schede tecniche

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione