Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Integrated Switchgear Services

During an interruption to your primary power supply, you rely on your UPS to maintain power to critical equipment and systems. But that plan only works if your integrated switchgear successfully transfers the load. Our integrated switchgear services are designed to ensure proper installation, operation, and maintenance of switchgear components so your electrical infrastructure supports high availability of your business-critical facility.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Manufacturing
  • PowerGas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Optimized performance of the power system occurs by combining primary and secondary injection testing with preventive maintenance
Increased system availability is assured through performance checks
Reduced unplanned downtime is achieved due to properly functioning switchgear
Lower overall maintenance costs are due to regular and ongoing preventive services that minimize emergency repairs
Improved worker safety is achieved when switchgear receives consistent testing and maintenance ensuring it functions per specifications

Caratteristiche

Acceptance testing includes extensive visual and mechanical inspection, as well as primary injection testing, to give you assurance that your equipment is installed properly and performing according to design specifications
Startup includes secondary injection testing to further validate proper installation and ensure your systems are ready for energization
Preventive maintenance is performed on switchgear and switchboard assemblies, circuit breakers, metering devices, and grounding systems
Performance check ensures compliance with existing engineering studies, drawings, specifications, and applicable safety standards
Comprehensive report, including the results of the integrated switchgear services is completed

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
Login dei partner

Lingua & Ubicazione