The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Generator Preventive Maintenance for Data Centers

Your UPS and battery backup systems are essential to keeping business-critical equipment online during power loss, but that is only a short-term solution. Being able to support your data center’s critical load during an extended utility outage means having a backup generator that has been properly maintained.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Assured uptime and greater system availability result from proactively identifying and correcting generator problems 
Extended generator service life is realized through regular and proper equipment maintenance 
Fewer emergency maintenance costs are incurred because properly maintained equipment is less likely to fail unexpectedly   

Caratteristiche

Inspection, both visual and mechanical, ensures the operating integrity of the cooling, lubrication, fuel, starting, exhaust, and air intake systems
Controls panel service includes an operational check of auto-start and engine instruments, including adjustments to the governor control and voltage regulator
Installation check verifies proper operation of generator with the engine running
Comprehensive reports of services performed are conveniently accessible via a web-based customer portal

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione