The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Protective Relay Maintenance and Testing for Industrial Applications

In its 30-plus year lifespan, a protective relay may only need to operate for a fraction of a second. But when it's needed, it has to perform. Servicing protective relays per manufacturer and NETA recommendations ensures they work properly to prevent injury or extensive damage to your plant during an electrical distribution abnormality.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Greater reliability from your protective relays is achieved when functionality is checked through regular maintenance and testing
Fewer service disruptions that lead to substantial financial loss is due to the ongoing detection and correction of performance problems
More cost-effective maintenance is possible when relay testing is part of a proactive maintenance program rather than part of an emergency reaction
Better protection for people, equipment, and the bulk electric system is achieved by adhering to maintenance requirements 
Easier reporting for regulatory compliance occurs due to documentation provided following relay maintenance and testing

Caratteristiche

Relay startup and commissioning ensures proper protection for your system through inspection and testing using leading-edge technology
Maintenance and testing, based on the recommendations from NETA, NERC and NFPA, is necessary to ensure your protection scheme continues to provide satisfactory performance for many years after installation
Compliance support such as asset management, testing, and reporting helps ensure your compliance with NFPA and NERC requirements
Qualified resources include personnel who have the expertise to work in a variety of environments, as well as on a diverse installed base of devices with different operating practices

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione