The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Infrared Services for Industrial Applications

Most electrical equipment generates heat during normal operations. Usually, this heat is safely dissipated on its own. However, problems can develop when components generate excessive heat due to corrosion, loose connections, or overload. Infrared (IR) inspections identify these abnormal thermal rises in electrical and mechanical equipment before they cause an unplanned outage.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Earlier detection of problems minimizes major system damage or unplanned downtime
Better compliance with safety standards and most insurance company recommendations is achieved with annual IR scans
Fewer emergency repairs and maintenance costs are the result of regular detection and correction of hot spots that could lead to expensive downtime
Improved system reliability is achieved as IR services mitigate the deterioration of electrical connections that could result in fire or electrical breakdown

Caratteristiche

Online, non-intrusive testing requires no physical contact with energized equipment
Expert analysis and advanced testing equipment are vital for accurate infrared inspection 
Comprehensive report is delivered prior to scheduled maintenance and includes color-digitized thermograms, as well as recommendations for corrective action

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services
MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione