Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv Geist SwitchAir


Are Your Top-Of-Rack Network Switches Protected From Overheating?

Now introducing a rack-mount device designed to direct cool air to your network switch intakes, keeping your switch at optimal temperature. Say goodbye to fried switches with Vertiv Geist™ SwitchAir.
Download Brochure
Get it now Call 1.866.277.1924 to speak to a sales rep now


Vertiv-SwitchAirGif.gif

Benefits
800x600-SwitchAir.jpg

Cooler airflow to switch intake and improved compliance with Hot Aisle / Cold Aisle best practices.

Channel cool air directly into internal network switch components.

Network switches typically sit at the top and rear of the cabinet, making it difficult for cold air to channel through to their air intakes. This causes network switches to overheat, reducing their life and even causing equipment failure. SwitchAir was developed to provide an air conduit from the cold aisle directly to the air intakes of the network switch to ensure an adequate supply of cool air for optimal operating conditions.


The SwitchAir is available in a variety of configurations to accommodate a wide range of network switches. Each unit is designed to ensure an optimal flow of cool air to the installed switch. The SwitchAir accommodates front, rear, and side switch intakes.


Use our SwitchAir Finder to find the SwitchAir for your network switch

Find My SwitchAir


Resources

SwitchAir Brochure

Protect your business from network switch-related downtime and learn more about Vertiv Geist SwitchAir capabilities.

Download Brochure

Application Note

Learn how the SwitchAir can be used as a solution to prevent ovetheating of the Cisco Nexus 3048 switch.

Download


Let's Get Started


First Name *
Last Name *
Email *
Company *
Phone
Country *
Comments


 

Privacy Notice Consent

Having read the Vertiv Privacy Policy and GDPR Privacy Notice on personal data processing, I consent to:

The processing of my personal data for marketing purposes, including staying informed by email about industry trends, events, offers and product launches.


Login dei partner

Lingua & Ubicazione