Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Monitoraggio continuo, analisi da parte di esperti e risposta proattiva

La tecnologia su cui si fondano i servizi LIFE consente un supporto aggiuntivo per i data center, senza il costo del personale fisso in loco. I nostri esperti di sistemi hanno le informazioni in tempo reale e le conoscenze necessarie per individuare, diagnosticare e risolvere i problemi nel modo ottimale, garantendo l'operatività del data center e facendo risparmiare tempo e denaro alla vostra organizzazione.

Per saperne di più

Massimizza l’affidabilità e ottimizza l’utilizzo delle risorse al minor costo, affidandoti a un piccolo team di esperti di apparecchiature con funzionalità di monitoraggio e controllo da remoto che completano e supportano le risorse sul campo.

Per saperne di più



  • Assistenza a oltre 115.000 apparecchiature di 16.500 clienti in più di 12.000 siti. Il tempo medio di risposta a una chiamata di emergenza è inferiore a 2 ore
  • Registrazione ISO 9001
  • Monitoraggio remoto di oltre 10.000 sistemi business-critical
  • Più di 670 ingegneri e tecnici sul campo in tutti gli Stati Uniti

LIFE Service

Perché Vertiv?

L’approfondita esperienza di Vertiv nelle infrastrutture è potenziata dall’utilizzo dei dati e dai servizi completi con cui forniamo ai clienti informazioni sulle tendenze tecnologiche e operative, offrendo la sicurezza necessaria per gestire con efficacia il rischio, ridurre i costi, ottimizzare l’utilizzo e prendere decisioni migliori.

Industry and technology insight Image
Industry and technology insight

Le capacità di assistenza di Vertiv si basano su un’approfondita esperienza nel settore e nelle infrastrutture, rafforzata dai dati sulle prestazioni delle apparecchiature acquisiti nel corso degli anni. Questa combinazione ci fornisce informazioni sulle tendenze operative, per una gestione efficace del rischio e per ottimizzare le apparecchiature.

A flexible and scalable partner Image
A flexible and scalable partner

Vertiv collabora con gli utenti che utilizzano strutture critiche per progettare programmi di assistenza innovativi, in grado di soddisfare gli obiettivi rispettando il budget. Dalla gestione di un’intera struttura fino alla manutenzione delle apparecchiature in piccole sedi remote, realizziamo soluzioni scalabili per le sfide costanti delle infrastrutture critiche.

Global reach, local support Image
Global reach, local support

Come organizzazione realmente globale, forniamo un servizio coerente per le strutture critiche ovunque nel mondo, avvalendoci di competenti specialisti locali. Forniamo supporto completo alle tue infrastrutture critiche, quando e dove hai bisogno di noi.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione