Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Servizi per la continuità delle operazioni aziendali, anche in caso di interruzione dell’alimentazione.

Un problema al sistema di alimentazione può avere effetti catastrofici se l’alimentazione DC non è all’altezza della situazione. Vertiv ha anni di esperienza e decenni di acquisizione di dati sulle prestazioni di UPS e batterie, per garantire la disponibilità totale del sistema di alimentazione fornendo al tempo stesso informazioni sullo stato delle risorse e sulle tendenze operative necessarie per ottimizzare le prestazioni dell'infrastruttura.

La manutenzione proattiva delle apparecchiature riduce i tempi di inattività e prolunga la vita utile, massimizzando il ritorno sull’investimento e incrementando la disponibilità del sistema.

Vertiv supporta qualsiasi applicazione con un’estesa offerta di servizi.

Per saperne di più

Manutenzione proattiva delle apparecchiature Riduzione dei tempi di inattività e prolungamento della vita utile delle apparecchiature, massimizzando il ritorno sull’investimento e aumentando la disponibilità dei sistemi.

Vertiv supporta qualsiasi applicazione con un’estesa offerta di servizi.

Per saperne di più

La gestione dei siti informatici di piccole dimensioni, remoti o dislocati in varie parti del mondo è una grande sfida.

Le interruzioni dell’alimentazione non sono accettabili, né è pensabile incaricare il personale IT, già abbastanza occupato, anche dell’installazione dei sistemi UPS e della loro manutenzione. Il pacchetto Power Assurance di Vertiv fornisce supporto comodo e conveniente per l’erogazione dell’alimentazione ai siti informatici di piccole dimensioni.

Pacchetto Power Assurance
Pacchetto Distribution Assurance

Vertiv propone una gamma completa di servizi di manutenzione per i sistemi di batterie UPS, progettati per massimizzare le prestazioni delle batteria e i tempi di attività delle unità.

Vertiv propone programmi di sostituzione e manutenzione delle batterie per clienti che utilizzano qualsiasi tipo di UPS con batterie.

Per saperne di più

Vertiv propone una gamma completa di servizi di manutenzione per i sistemi di batterie UPS, progettati per massimizzare le prestazioni delle batteria e i tempi di attività delle unità.

Vertiv propone programmi di sostituzione e manutenzione delle batterie per clienti che utilizzano qualsiasi tipo di UPS con batterie.

Per saperne di più

La sostituzione del condensatore e della ventola di un UPS fa parte dei nostri programmi di manutenzione, per garantire un funzionamento ottimale dell’UPS e contrastarne l’invecchiamento.

La pianificazione accurata di queste attività di manutenzione protegge il sistema da condizioni ambientali in continua evoluzione, affinché funzioni sempre nella condizioni migliori.

Per saperne di più

Una ripresa dell’attività sicura, affidabile e rapida.

I nostri servizi di risoluzione dei problemi e riparazione garantiscono un ritorno rapido all’operatività, la limitazione dei rischi e delle perdite, la sicurezza del personale, la riduzione delle rilavorazioni e degli ordini di modifica.

Per saperne di più

Le valutazioni professionali dell’infrastruttura critica svolte da Vertiv consentono di fornire ai responsabili un quadro approfondito delle prestazioni delle loro infrastrutture.

Le valutazioni contribuiscono inoltre a individuare eventuali aree in cui è possibile ottimizzare la disponibilità e l’efficienza. Nella procedura si usano i parametri delle best practice di settore per misurare e valutare il funzionamento e le prestazioni del data center.

Per saperne di più

Un’estesa fornitura di ricambi essenziali, pronti per l’installazione, consente ai tecnici di rispondere alle richieste in tempo record, garantendo un altissimo tasso di risoluzione del problema al primo intervento, nell’improbabile eventualità di un guasto

Per saperne di più

Perché Vertiv?

L’approfondita esperienza di Vertiv nelle infrastrutture è potenziata dall’utilizzo dei dati e dai servizi completi con cui forniamo ai clienti informazioni sulle tendenze tecnologiche e operative, offrendo la sicurezza necessaria per gestire con efficacia il rischio, ridurre i costi, ottimizzare l’utilizzo e prendere decisioni migliori.

Industry and technology insight Image
Industry and technology insight

Le capacità di assistenza di Vertiv si basano su un’approfondita esperienza nel settore e nelle infrastrutture, rafforzata dai dati sulle prestazioni delle apparecchiature acquisiti nel corso degli anni. Questa combinazione ci fornisce informazioni sulle tendenze operative, per una gestione efficace del rischio e per ottimizzare le apparecchiature.

A flexible and scalable partner Image
A flexible and scalable partner

Vertiv collabora con gli utenti che utilizzano strutture critiche per progettare programmi di assistenza innovativi, in grado di soddisfare gli obiettivi rispettando il budget. Dalla gestione di un’intera struttura fino alla manutenzione delle apparecchiature in piccole sedi remote, realizziamo soluzioni scalabili per le sfide costanti delle infrastrutture critiche.

Global reach, local support Image
Global reach, local support

Come organizzazione realmente globale, forniamo un servizio coerente per le strutture critiche ovunque nel mondo, avvalendoci di competenti specialisti locali. Forniamo supporto completo alle tue infrastrutture critiche, quando e dove hai bisogno di noi.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione