Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Lifecycle service and support for your rack PDUs, providing on-site staff relief ensuring system availability.

Data center investments are sizable, and each component of the power chain from the building entrance to the rack power distribution is crucial to enabling equipment availability. Enable your IT investment – and your business – to stay protected with Vertiv’s family of rack PDU offerings.

Our Rack PDU Services Offerings

Get it right from the start with Vertiv PDU installation and startup services

Vertiv R-PDUs are designed for easy installation and setup. However, often your IT staff is focused on IT management and doesn’t have the time to set-up infrastructure. For seamless operation from our factory to your facility, Vertiv factory-trained technicians can provide R-PDU startup support including installation, network configuration, and performance testing of your newly purchased unit and removal and disposal of existing units.

Per saperne di più

Single-source management for Vertiv™ rack PDUs

Vertiv’s Distribution Assurance Package combines market-leading rack PDU technology with installation / start-up and a five-year on-site protection plan and the industry’s premier service capability. Available with all Vertiv rack PDUs.

Per saperne di più

Single-Source Management for Vertiv™ Geist™ Rack PDUs

Vertiv’s Distribution Emergency Package combines market-leading rPDU technology with a seven-year protection plan and the industry’s premier service capability.

Per saperne di più

Optimize your visibility and control with remote monitoring

With the increasing complexity of today’s critical infrastructure, it’s economically infeasible to maintain a dedicated staff with expertise in the myriad of technologies present in your data center. Thanks to the built in technology in Vertiv™ intelligent rack PDUs, you don’t have to. Augment your staff with the expertise from our remote engineering team to help monitor and manage all electrical information down to the outlet, phase, bank or rack PDU using one of Vertiv’s industry-leading infrastructure management and monitoring systems.

Per saperne di più

Perché Vertiv?

L’approfondita esperienza di Vertiv nelle infrastrutture è potenziata dall’utilizzo dei dati e dai servizi completi con cui forniamo ai clienti informazioni sulle tendenze tecnologiche e operative, offrendo la sicurezza necessaria per gestire con efficacia il rischio, ridurre i costi, ottimizzare l’utilizzo e prendere decisioni migliori.

Industry and technology insight Image
Industry and technology insight

Le capacità di assistenza di Vertiv si basano su un’approfondita esperienza nel settore e nelle infrastrutture, rafforzata dai dati sulle prestazioni delle apparecchiature acquisiti nel corso degli anni. Questa combinazione ci fornisce informazioni sulle tendenze operative, per una gestione efficace del rischio e per ottimizzare le apparecchiature.

A flexible and scalable partner Image
A flexible and scalable partner

Vertiv collabora con gli utenti che utilizzano strutture critiche per progettare programmi di assistenza innovativi, in grado di soddisfare gli obiettivi rispettando il budget. Dalla gestione di un’intera struttura fino alla manutenzione delle apparecchiature in piccole sedi remote, realizziamo soluzioni scalabili per le sfide costanti delle infrastrutture critiche.

Global reach, local support Image
Global reach, local support

Come organizzazione realmente globale, forniamo un servizio coerente per le strutture critiche ovunque nel mondo, avvalendoci di competenti specialisti locali. Forniamo supporto completo alle tue infrastrutture critiche, quando e dove hai bisogno di noi.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione