Vertiv™ Avocent® ADX Platform
agosto 31, 2021
Vertiv™ Avocent® ADX Platform si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Vertiv™ Avocent® ADX Platform offre sicurezza, le massime prestazioni e agilità. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.
Introduzione del Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Nuove soluzioni Avocent di gestione IT digitale che soddisfano le esigenze del mercato dinamico, dall’azienda all’edge: set di soluzioni flessibili adatte ad una varietà di esigenze del mercato in continua evoluzione.
Piattaforma di gestione
Gestione remota, automazione, sicurezza e resilienza per la gestione out-of-band dell’infrastruttura IT.
Rack Manager
Il Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager si collega fisicamente ai moduli di interfaccia o direttamente ai processori di servizio, alle rack PDU o alle apparecchiature di rete. Fornisce PoE, consolidamento IP e traduzione degli indirizzi di rete.
Interface module
Gli interface module si collegano alle apparecchiature Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager e alla destinazione finale. Sono basati su IP e forniscono l’accesso KVM e seriale.

Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Vertiv™ Avocent® ADX Platform offre quanto segue:
- architettura comune con una piattaforma aperta e API
- Implementazioni flessibili e scalabili
- Esperienza KVM più veloce e ricca di funzionalità
- Gestione più estesa dei dispositivi IT
- Processore di servizio, KVM, seriale, su un singolo dispositivo
- Più di 100 utenti simultanei
- Tutta l’architettura digitale
- Sicurezza multilivello per utenti e dispositivi
- USB-C nativo per soddisfare le tendenze IT

Capacità e vantaggi chiave
Capacità |
Vantaggi |
|
Gestione e controllo semplificati dell’infrastruttura virtuale e fisica tra l’azienda e l’edge |
|
Accesso sicuro e verificabile ai dispositivi per gli operatori IT |
|
Migliorare l’efficienza quando si apportano modifiche ai dispositivi IT |
Gestire, controllare, proteggere e automatizzare l’infrastruttura IT da un’unica piattaforma
Il mercato IT sta cambiando e così anche le soluzioni

L’IT di oggi
- Attrezzature in loco
- Accesso remoto limitato o assente
- Non è in grado di soddisfare le richieste di prestazioni in crescita
- Configurazione IT manuale
- Confronto con molteplici prodotti di gestione
- Tecnologia e capacità obsolete

L’IT di domani
- Gestione dell’ambiente ibrido
- Abilitare il lavoro da remoto
- Scalabilità dei sistemi dall’azienda all’edge
- Automatizzare la gestione IT dei data center
- Creare e aprire standard e piattaforme
- Misure di sicurezza elevate