Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Energy Labs

Manufacturer of custom air handling, air-cooled and evaporative-cooled rooftop DX units, indirect and direct evaporative cooling, and energy recovery systems.

Our custom air handling solutions from Energy Labs are designed to satisfy diverse building requirements and environments.

We have custom air handlers in a virtually limitless array of capabilities, configurations, sizes, capacities and materials built to customer specification. We provide complete customized systems for cooling, heating, humidification and air filtration.

For any application, our air handlers from Energy Labs have the long lasting, energy efficient, full system solution to fulfill your air handling needs.

VISIT ENERGYLABS.COM

Featured Products

Custom Air Handling Units

Energy Labs custom Air Handling systems are the premium solutions for controlling building environments. Our custom air handlers are available in many configurations, sizes, capacities and materials built to customer specification. We provide complete customized systems for cooling, heating, humidification and air filtration.

Direct Evaporative Cooling Units

Direct Evaporative cooling has gained popularity and rapid acceptance because the process relies on the direct evaporation of water to produce significant cooling and humidification with extremely low energy consumption while eliminating any need refrigerants. Even with all the sophisticated technology available, direct evaporative cooling is still the simplest, most cost-effective method of cooling and humidification for air.

IDDX Data Center Hybrid Cooling System

Thanks to the Energy Labs IDDeX unit It is no longer necessary to install expensive to operate and space consuming Legacy systems utilizing Computer Room Air-Conditioning (CRAC) units to achieve proper conditions and insure system reliability. With fewer more efficient IDDeX systems, Operating Expense is reduced to the absolute minimum, below all other types of Data Center systems.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione