Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Albér Continuous Load Units – CLU

These DC load units, which have automatic control and can interface with the BCT-2000, may be used in both constant power or current applications. Covers are available for DC load units.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
  • Nucleare
  • Petrolio e Gas
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Garanzia: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Caratteristiche

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
​Mounted on lockable, hard rubber casters for portability
Computerized control secures safe testing
Standard units are available from 21VDC to 270VDC Each CLU is housed in an aluminum enclosure with expanded metal sides and top for excellent ventilation. This enclosure is mounted on lockable, hard rubber casters for portability.
The conservative rating of the load resistors and the fan cooling system keep the frame from reaching excessive temperatures.
All continuous load devices are rated in constant current, but can be used for constant power testing when used with the Alber BCT-2000 battery capacity test system.
Standard units are available from 21VDC to 270VDC. Custom load units for voltages outside this range can be readily designed and manufactured. 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Login dei partner

Lingua & Ubicazione