Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Vertiv™ Avocent® ADX Platformsi basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADX Platform offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Vertiv™ Avocent® ADX Platformsi basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADX Platform offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Specifiche
Vertiv™ Avocent® ADX Platform si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADX Platform offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform consente agli utenti di gestire processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e le applicazioni di accesso remoto. Fornisce inoltre funzionalità centralizzate di aggiornamento firmware ai dispositivi IT e limita i rischi per la sicurezza. Con Avocent ADX MP1000, gli utenti possono automatizzare le attività di implementazione e configurazione con le API. Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 Rack Manager utilizza un singolo IP per accedere ai dispositivi, riduce i costi di alimentazione e cablaggio con PoE e può offrire oltre 100 sessioni utente senza la necessità di ulteriore hardware. Con Avocent® ADX RM1048 puoi collegare diversi dispositivi IT per l’accesso a livello di rack e configurare la larghezza di banda richiesta per soddisfare la digital demand. Il KVM IP 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD offre un KVM 4K remoto con sincronizzazione rapida e precisa del mouse e crittografia end-to-end di tutto il traffico. Offre adattatori HDMI, DP, MiniDP e USB-C nativo per connettività plug and play. Il KVM IP 4K Avocent ADX IPUHD ottimizza l’esperienza utente con una larghezza di banda ridotta e la condivisione delle sessioni per risolvere i problemi IT.
|
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Infrastructure | 2 x USB, 1 x Management | 2 x 350W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
|
||||||||
| 1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs | |||||
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
|
||||||||
| 1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs | |||||
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
|
||||||||
| Infrastruttura digitale | Connettività 2 x 10/100 MB SP 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 a 30 Hz, colori a 16 bit | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
Dispositivo seriale Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
|
||||||||
| Infrastruttura digitale | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x porta di alim | 1 porta di alimentazione | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs | ||
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities White Paper SL-70837
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Whitepaper SL-70793
- Vertiv™ Avocent® IPSL Serial IP Device AV-20208
- Vertiv™ Avocent® IPSL Technical FAQ
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.