Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Dispositivo seriale Vertiv™ Avocent® ADX IPSL

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL è una soluzione IP seriale innovativa scalabile dall’edge al livello enterprise, che aumenta la produttività semplificando l’accesso remoto e la risoluzione dei problemi dei dispositivi IT.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
 Riduce i costi consentendo la riduzione/eliminazione delle visite in loco
Riduce i tempi di fornitura delle nuove apparecchiature
Migliora la visibilità nelle sedi remote
Aumenta la produttività con l’accesso remoto ai dispositivi IT seriali 
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di 2 anni

Vantaggi

 Riduce i costi consentendo la riduzione/eliminazione delle visite in loco
Riduce i tempi di fornitura delle nuove apparecchiature
Migliora la visibilità nelle sedi remote
Aumenta la produttività con l’accesso remoto ai dispositivi IT seriali

Caratteristiche

Fattore di forma ridotto: Un prodotto portatile, per facilitare l’implementazione nelle sedi edge.
IP indirizzabile: Raggiungibile da qualsiasi punto della rete per la gestione remota dei dispositivi seriali.
Sicurezza: Avvio sicuro con hardware root of trust, per impedire la manomissione del firmware, TLS1.3, crittografia AES a 256 bit per tutte le comunicazioni da e verso il dongle seriale IP
Virtual media: Montaggio dei driver virtuali da remoto per trasferire file come quelli degli aggiornamenti del firmware o altri file di configurazione.
Seriale: Possibilità di gestire fino a quattro target seriali contemporaneamente con il reindirizzamento delle porte seriali tramite SSH
HTML5: Interfaccia utente basata su HTML5 per semplificare la gestione.

L’unità Vertiv™ Avocent® ADX IPSL consente l’accesso e la gestione da remoto dei dispositivi IT; fa parte della piattaforma Vertiv™ Avocent® ADX. Avocent ADX IPSL è dotato di una porta Ethernet che consente agli utenti finali di connettersi al dispositivo tramite una rete IP. L’ADX IPSL consente ai clienti di gestire da remoto i dispositivi seriali e, come tutti gli elementi della soluzione Avocent ADX, offre opzioni di implementazione flessibili.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions
Login dei partner

Lingua & Ubicazione