Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert PCW, unità di condizionamento ambiente ad acqua refrigerata

Liebert PCW è un'unità di condizionamento ad acqua refrigerata ideale; rappresenta una soluzione veramente efficiente per il condizionamento di data center e sale server. Questo sistema raffreddato ad acqua è offerto in un'ampia gamma di configurazioni e potenze, da 200 kW a 6 MW.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Broadcast ed Entertainment
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti

Liebert PCW è un'unità di condizionamento ad acqua refrigerata ideale; rappresenta una soluzione veramente efficiente per il condizionamento di data center e sale server. Questo sistema raffreddato ad acqua è offerto in un'ampia gamma di configurazioni e potenze, da 200 kW a 6 MW.

Vantaggi

Miglioramento dell'efficienza energetica anche del 65%: Liebert PCW è l'unità ad acqua refrigerata installata a pavimento con le più alte prestazioni nella sua categoria
  Idonea per tutti gli ambienti di data center e dotata di numerose configurazioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di installazione.
 Installazione semplificata, indipendentemente dalla configurazione scelta
 Cloud ready: Liebert PCW è ideale per data center con carichi termici e temperature variabili, tipici degli ambienti di cloud computing

Caratteristiche

Ventilatori EC 2.0: Il cuore di Liebert PCW è costituito dalla nuova generazione di ventilatori EC, espressamente progettati per ridurre drasticamente il livello di rumore prodotto durante il funzionamento e aumentare notevolmente l'efficienza dell'unità
Design interno aeraulico: Il design avanzato di batteria e quadro elettrico pone Liebert PCW all'avanguardia nel condizionamento di precisione per data center.
 Tecnologia di umidificazione efficiente: Mantiene il contenuto di umidità nell'ambiente tramite l'umidificatore a ultrasuoni di Liebert® PCW. Se si preferisce, gli umidificatori a infrarossi o ad elettrodi sono due alternative efficienti disponibili
 Controllo iCOMTM: La modalità Smart è un algoritmo di controllo esclusivo sviluppato per applicazioni SmartAisleTM (compartimentazione e chiusura del corridoio freddo) per regolare dinamicamente il flusso d'aria e il condizionamento in funzione delle esigenze dei server, eliminando la necessità di raffreddare eccessivamente la struttura
 Soluzione estremamente avanzata :-  Liebert PCW lavora in tandem con i freecooling chiller  adiabatici Liebert®AFC per assicurare l'efficienza ottimale  dell'intero sistema  Thermal Management
 Installazione semplificata: Piedini regolabili, kit elettrici veloci e raccordi idronici su richiesta per un'installazione più agevole.  

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione