Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert DCL - Condizionamento modulare di rack fino a 35 kW

Liebert DCL è l'unità di gestione termica per il collegamento laterale agli armadi di server, dotata di un'ampia varietà di caratteristiche progettate specificatamente per applicazioni di data center. L'unità è disponibile in due diverse architetture, closed loop o hybrid loop, e in varie combinazioni fino a quattro rack di server per far fronte a qualsiasi esigenza dei clienti.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting

Vantaggi

Flessibilità
 Disegno a Closed Loop e Hybrid Loop
 Diverse dimensioni, altezza e profondità, per rispondere alle diverse esigenze 42 U o 47 U
 Numerose combinazioni di rack e moduli di condizionamento, fino a 4 rack per 1 unità di condizionamento (2 su ciascun lato)
 Valvola modulante a 3 vie regolabile sul campo a 2 vie
 Ventilatori EC a velocità variabile per una portata modulabile.
 Logica di controllo della temperatura e della valvola basata sulla selezione dei sensori.
 Sensori di temperatura di rack remoti con 2 sonde
 Montato su ruote orientabili per facilitare il posizionamento.
 Interazione tra più unità per migliorare le prestazioni del sistema e ridurre il consumo energetico. 
 Il grande display grafico dell'iCOM consente una facile navigazione e una visualizzazione chiara dei dati.
 
Disponibilità
 Auto-adattamento alle mutate condizioni per fornire un controllo ambientale di precisione 24/7
 Il controllo Liebert iCOM fornisce: Logica di controllo "Fail Safe" (per massimizzare la velocità della ventola e il flusso d'acqua in caso di guasto del controllore), monitoraggio dello stato delle porte del rack e rilascio automatico delle porte
 Modelli a doppia alimentazione
 Versione a doppia batteria
 Monitoraggio remoto tramite scheda IS-Unity (protocolli SNMP V3 / https) 
 
Il costo totale di proprietà più basso
 Studiato per una temperatura più elevata dell'aria di ritorno per massimizzare la potenza frigorifera.
 È richiesto solo l'accesso anteriore e posteriore, che si traduce in tempi di installazione e di assistenza ridotti al minimo.
 I ventilatori EC a velocità variabile operano in modo efficiente al fine di ridurre il consumo energetico.
 
Particolarmente adatto per
 Data center di piccole e medie dimensioni.
 Pavimenti sopraelevati e non.
 Sale con soffitti bassi in cui non è possibile canalizzare l'aria.
 Una soluzione completa per piccole sale IT. 

Caratteristiche

 Porte dei rack: Monitoraggio dello stato e rilascio automatico
 Logica di controllo "Fail Safe" (per massimizzare la velocità della ventola e il flusso d'acqua in caso di guasto del controllore)
 Valvola modulante a 3 vie regolabile sul campo a 2 vie
 Versione a doppia batteria
 Ventilatori EC a velocità variabile per la modulazione automatica della portata d'aria in base alle esigenze del server
 Smorzatori di sovrapressione per evitare che l'aria attraversi le unità non attive
 Connessioni in alto e/o in basso per tutti i mezzi
 Disponibile l'opzione a doppia alimentazione
 Funzionamento efficiente con controllo iCOMTM

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione