The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

SmartMod MAX

Simple, fully integrated, modular enclosed infrastructure for rapid deployment

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantaggi

Velocità di implementazione, riduzione dei lavori di costruzione e minimizzazione dei rischi di cantiere, in quanto la progettazione, l’assemblaggio e i test preliminari sono effettuati in un ambiente controllato in fabbrica Spesa in conto capitale (CapEx) iniziale più bassa rispetto alla costruzione tradizionale in quanto non c’è bisogno di sovrapprovvigionamento Aumento della produttività, qualità elevata e costante, riduzione dei ritardi e degli sforamenti dei costi grazie a processi di fabbricazione standardizzati Risparmi in termini di spese operative (OpEx) e massimizzazione del ROI con la migliore struttura della categoria, strettamente integrata, che soddisfa i più elevati standard di disponibilità ed efficienza

Caratteristiche

Tutti i sottosistemi sono integrati in un ambiente controllato in fabbrica, con cablaggio esterno e tubazioni da unire in loco La fabbricazione e il trasporto possono essere effettuati in parallelo con la preparazione del cantiere, le opere civili e la costruzione, riducendo i tempi di realizzazione La scalabilità consente aggiornamenti granulari e incrementali con l’opportunità di ritardare una parte dell’investimento di capitale fino a quando non è necessaria capacità aggiuntiva Con ciascuna estensione possono essere applicate nuove tecnologie Il design innovativo di Vertiv consente di ottenere costruzioni modulari più piccole (CapEx inferiore) e un maggiore utilizzo degli impianti (Power Usage Effectiveness [[PUE] e OpEx inferiori). Esperienza nella progettazione e nella gestione dei progetti di prima classe, insieme a prodotti leader del settore

Una delle principali sfide del data center convenzionale e del sito centrale di telecomunicazione è garantire che l’impianto installato soddisfi i suoi requisiti per un decennio o più. Prevedere queste esigenze in futuro è un’impresa difficile da intraprendere e i risultati non sempre sono esatti. Piuttosto che tentare di indovinare le esigenze future, una soluzione modulare prefabbricata e integrata fornisce una struttura che soddisfa le esigenze reali e presenti nel breve e medio termine, offrendo al contempo la capacità di scalabilità e adattamenti futuri. Il processo per produrre e testare l’intera struttura fuori sede in moduli prima della spedizione e poi assemblare i moduli in loco assicura una struttura migliore della categoria, ben assemblata, distribuita in modo più veloce e a costi inferiori.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Aree prodotti di interesse: Soluzioni integrate
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Configura il tuo
SmartMod con il
Vertiv Modular Designer

Inizia ora
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione