Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

SmartAisle

The SmartAisle offering optimizes infrastructure deployment and management with an intelligent row-based system that integrates data center racks, power, row cooling, aisle containment, monitoring and control technologies for spaces with up to 40 racks.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
Garanzia: 1 Year Parts and Labor

Simple, fully integrated infrastructure - Racks, precision cooling, monitoring, cable management and power systems designed to work together, saving you time and money on installation and operation.

Vantaggi

Reduce Energy Consumption:
Up to 27% compared to conventional data center design through the use of Cold Aisle Containment.
 
Increased Availability:
Using high-efficiency UPS power systems such as AMP and GXT4.
 
Flexible and Cost-effective Power Distribution:
Using Modular Busway, to connect to each rack compared to using a distribution cabinet.

 

Caratteristiche

High-efficiency precision cooling technologies and environmental controls:
Vertiv CRV precision cooling system with Vertiv iCOM controls matches cooling to rack load, and reduces cooling system energy consumption through:
Digital scroll compressor
EC plug fans
Teamwork control modes
 
Modular, scalable high-efficiency power:
Virtiv APM UPS provides reliable, transformer-free, on-line, uninterrupted power, and KIRK key interlock system for safety. 
 
Flexible power distribution:
MB Modular Busway is a flexible and more economical way to deliver power to the rack without the cost and hassle of power cable whips.It connects directly to the rack PDUs.
 
Cold Aisle Containment:
Inexpensively supports capacity increases by separating hot and cold air for increased effeciency.
 
Flexible platform for easy configuration:
Full-depth DCF rack maximize space utilization and allows you to add any type of IT or networking equipment and simplify cable management with tool-less accessories.
 
Flexible rack PDUs:
Vertiv MPX adaptive rack PDU or Vertiv MPH2 managed rack PDU provide flexibility and power control at the receptacle level, and faster implementation of IT equipment.
 
Comprehensive remote data center infrastructure management:
Appliances and software provide comprehensive remote monitoring and control.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Aree prodotti di interesse: Soluzioni integrate
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Domande più frequenti

D
Where do you incorporate a SmartAisle Solution?
R
SmartAisle configurations can be scaled to fit any size IT environment from a row of racks to large enterprise data centers.
D
What makes the SmartAisle offering unique?
R
The SmartAisle offering brings together the widest range of innovative infrastructure technologies such as modular rowbased UPS, configurable PDUs, modular busway, data center infrastructure management software and the industry’s leading precision cooling technologies.
D
Can the SmartAisle approach be used as a standalone solution?
R
Yes, from just a few racks up to an entire data center, with integrated row-based power, precision cooling and infrastructure management.
D
Can this solution be incorporated into an existing date center?
R
Yes, it can be applied to meet capacity growth objectives, providing the infrastructure support needed to increase density without increasing footprint
D
What site issues pertaining to installation might be encountered?
R
This highly efficient, flexible and easily implemented solution can be deployed in either raised floor or nonraised floor environments.
Login dei partner

Lingua & Ubicazione