Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® PST5 UPS, 350VA - 850VA, Standby Desktop 120V VRLA UPS

The Vertiv™ Liebert® PST5 standby UPS family offers guaranteed battery backup and surge protection for computers, gaming consoles, workstations, retail point-of-sale (POS) equipment, wireless networks, surveillance systems and other electronics. Offered with a standard 3-year warranty, the Liebert PST5 is the perfect choice for electronics that need reliable and economical power protections.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale

Panoramica delle specifiche del modello
PST5-350MT120
350VA / 200W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load     3.82 in   12 in   6.24 in   6.6 lbs  
PST5-500MT120
V5 500VA / 300W   V5 120 VAC   V5 120 VAC   V5 >95% at full load   V5 English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   7.7 lbs  
PST5-660MT120
660VA / 400W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   9.4 lbs  
PST5-850MT120
850VA / 500W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82   12   6.24   9.7  

Vantaggi

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS)
Login dei partner

Lingua & Ubicazione